(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

安裝螺絲・跳針【包裝數為100】

安裝螺絲・跳針

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PCSRW-UNC-100P
  • PCSRW-M3-100P
  • PCJP-B-100P

【用途】・組裝PC時或用於HDD、驅動裝置的維修【特色】・有公制(mm)與英制(inch)兩種規格・螺絲的長度為泛用的長度・也備有可支援各種HDD的跳針


組裝PC時或用於HDD、驅動裝置維修
●由於在PC內部同時有公制(mm)與英制(inch)2種螺絲,因此備有2種規格。
●螺絲的長度也對應泛用的長度。
●可對應於各種HDD製造商所製HDD的跳針。

・商品旨在滿足「特長/規格」欄的使用方法,因此將根據採購情況,交貨時可能會提供與圖片形狀不同的產品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

安裝螺絲・跳針:相關圖像

型號
PCJP-B-100P
PCSRW-M3-100P
PCSRW-UNC-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺絲種類 備註

包裝數為100

4天~ -2.54mm間距 跳針用分流器

包裝數為100

4天~ 標準公制螺絲標準公制螺絲(M3-螺距0.5 頭部長度5mm)

包裝數為100

4天~ 英吋螺絲英吋螺絲(#6-32UNC 頭部長度5mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 安裝用零件 區分 安裝螺絲

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767