(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

3.5英吋HDD用可拆式外盒

3.5英吋HDD用可拆式外盒

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・RAID或維修時可輕易更換HDD・鋁機殼提供高冷卻性


架構RAID或維修時可輕易更換3.5英吋HDD
●1個冷卻風扇、導熱板,鋁機殼提供高冷卻性(鋁機殼)

・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

型式 介面材質本體顏色
PCRF-SA3-RC1LGX-RSATA
PCRF-SA3-TR1LG-R
PCRF-SA3-RC1BKX-R
PCRF-SA3-TR1BK-R

概要規格

3.5英吋HDD用可拆式外盒:相關圖像
■SATA
型式PCRF-SA3-RC1LGX-RPCRF-SA3-RC1BKX-RPCRF-SA3-TR1LG-RPCRF-SA3-TR1BK-R
套組內容內部托盤與外部框架
(框架式)
僅內部托盤(更換用)
介面SATA
連結器外部框架SATA訊號連結器7pin母端
SATA電源連結器15pin母端
內部托盤SATA訊號/電源一體型連結器
※無法供應3.3V電源
對應驅動裝置3.5英吋 SATA HDD
2.5英吋 SATA HDD
2.5英吋 SATA SSD
適用驅動裝置硬碟槽5英吋硬碟槽
冷卻風扇1個(背面)
動作環境溫度:0~55℃、濕度:20~80%RH(無結露)
消耗電流DC5V/30mA、DC12V/50mA
材質鋁、塑膠(ABS樹脂)
重量、外形尺寸(mm)710g400g
146(W)×214(D)×42(H)115(W)×196(D)×36(H)
型號
PCRF-SA3-RC1BKX-R
PCRF-SA3-RC1LGX-R
PCRF-SA3-TR1BK-R
PCRF-SA3-TR1LG-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS種類 轉換前規格
4天~ 10--
4天~ 10--
4天~ 10其他SATA
4天~ 10其他SATA

Loading...

  1. 1

基本資訊

介面 SATA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767