(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Socket370 1.4GHz以下(CPU卡用/主機板)

CPU風扇

Socket370 1.4GHz以下(CPU卡用/主機板)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・高效率冷卻Socket370 CPU・老舊裝置更新用

  • Socket370

高效率冷卻Socket370 CPU

・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ACC-WJAC334A-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式外形尺寸
ACC-WJAC334A-R63(W)×62(D)×24.1(H)mm
型號
ACC-WJAC334A-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

插座類型 Socket370 外形尺寸(寬度×深度×高度)(mm) 63×62×24.1 扣具套件

Socket370 1.4GHz以下(CPU卡用/主機板)的型號ACC-WJAC334A-R頁面。
記載關於型號ACC-WJAC334A-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767