(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Intel Core2Duo

CPU

Intel Core2Duo

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

・兼具低發熱及高速化的Core2Duo CPU・用於修理或改造過去製作的PC、單板

  • LGA775

長期供應內嵌式CPU的標準機種
●兼具低發熱及高速化的Core 2 Duo CPU。
●由於為內嵌式CPU,因此可長期供應。

・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

(i)請注意

  • 以下商品庫存販賣完畢後即停止販售:PCMP-C2D3000-R

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCMP-C2D3000-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

■CPU單品
型式處理器編號製造商型式內部動作時脈外部動作時脈
PCMP-C2D3000-RE8400AT80570PJ0806M3.0GHz1333MHz
PCMP-C2D2800-RE7400AT80571PH0723M2.8GHz1066MHz
 
型式CoreSocket型快取動作電壓TDP(最大)
PCMP-C2D3000-RWolfdale775pin FC-LGA6MB0.85-1.3625V65.0W
PCMP-C2D2800-R3MB
■CPU+冷卻風扇套組品
型式冷卻風扇型式
WB-C2D3000-SNYL775-RACC-SNY-L775-R
WB-C2D2800-SNYL775-R
 
型式冷卻風扇型式
WB-C2D3000-JYCC501A-RACC-JYCC501A-R
WB-C2D2800-JYCC501A-R
型號
PCMP-C2D3000-R
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

系列名稱 Intel Core2Duo 內部動作時脈 3.0GHz 插座類型 LGA775
外部動作時脈 1333MHz 快取 6MB CPU風扇套組

Intel Core2Duo的型號PCMP-C2D3000-R頁面。
記載關於型號PCMP-C2D3000-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767