TTL數位I/O卡用 子板 (型號表)

TTL數位I/O卡用 子板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PCDC-TB24R
  • PCDC-TB24P

可安裝至控制箱等子板


可安裝至控制箱等子板

外觀和規格如有變更,恕不另行通知。
※請注意,PCDC-TB24R為12V規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCDC-TB24R

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。



規格表

型式
PCDC-TB24R
販售:三住/製造商:ADLink Technology

概要規格

TTL數位I/O卡用 子板:相關圖像
擴充卡選配選項
型式適用擴充卡適用擴充卡
PCDC-TB24RPCDC-PCI7248-RPCDC-PCI7296-R
PCDC-ACL7122-R
PCDC-ACL-105100PCDC-PCI7432-RPCDC-PCI7396-R
PCDC-PCI7434-RPCDC-PCI8554-R
PCDC-DIN37D
PCDC-ACLD9137
PCDP-ACL10537
PCDC-ACL10137-1-R
PCDC-PCI7200-RPCDA-PCI9114DG
PCDC-PCI7230-RPCDA-PCI9113A-R
PCDC-PCI7233-RPCDA-PCI9112
PCDC-PCI7234-RPCDA-PCI9111DG-R
PCDC-PCI7250-RPCDA-PCI6308V-B
PCDC-ACL7125
PCDC-ACL10337-R PCDA-PCI9111DG-R
規格
型式PCDC-TB24R 
介面連結器(卡側)50pin扁平線公端
介面連結器(端子台側)壓著端子的寬度為6.3mm(最大)、螺絲為M3
型號
PCDC-TB24R
型號數量折扣標準
出貨日
備註
3天~ 壓著端子最寬6.3mm 螺絲M3

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 50pin扁平線公端 類型 繼電器輸出類型

TTL數位I/O卡用 子板的型號PCDC-TB24R頁面。
記載關於型號PCDC-TB24R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767