(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CPU用 ATX12V電源轉換線

電源轉換線

CPU用 ATX12V電源轉換線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・用於轉換電源連結器(HDD用→CPU用)・將周邊用電源連結器轉換為CPU用4pin電源連結器。


用於轉換電源連結器(HDD用→CPU用)
●將周邊用電源連結器轉換為CPU用4pin電源連結器。

・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCPS-WA-089

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式電纜線長度
PCPS-WA-089155mm
型號
PCPS-WA-089
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線長度(m) 0.155 內容 HDD電源連結器/CPU用4pin電源連結器 輸出 HDD電源連結器/CPU用4pin電源連結器
備註 將HDD用電源連結器轉換為CPU用4pin電源連結器

CPU用 ATX12V電源轉換線的型號PCPS-WA-089頁面。
記載關於型號PCPS-WA-089之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767