(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 附單側連結器電源線

FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 附單側連結器電源線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PCPS-PWFD
  • PCPS-PWAHD
  • PCPS-PWAT
  • PCPS-PWATX

【特色】・PC內部用、各種電源用線・4種常用PC內部用、電源用線

常用PC内部電源用線,共4種!

・將電線再做延長、可能導致電壓下降、於傳輸終端無法得到合適的電壓。
・外觀或規格可能無預告變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型號
PCPS-PWFD
PCPS-PWHD
PCPS-PWAT
PCPS-PWATX
型號
PCPS-PWATX
PCPS-PWFD
PCPS-PWHD
型號數量折扣標準
出貨日
內容 輸出 備註
4天~ ATX電源母端連結器ATX電源母端連結器可做為ATX主機板或背板的電源輸入使用
4天~ FDD母端FDD母端可作為FDD電源使用
4天~ HDD4針式母端HDD4針式母端可作為HDD、CD-ROM、DVD-ROM等PC內建設備的電源使用

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767