(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/5/31 9:00 ~ 23:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

FDD、HDD、CD/DVD驅動裝置用 電源分支線

FDD、HDD、CD/DVD驅動裝置用 電源分支線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PCICP-TK-PW72
  • PCICP-TK-PW73

裝置追加用電源線(分支・增設用)    


硬體追加用電源線(分支・增設用)
●欲追加PC/AT互換機內建硬體,內部電源線不足時,本商品可用於分支、增設。

・外觀或規格可能無預告變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
PCICP-TK-PW72
PCICP-TK-PW73
型號
PCICP-TK-PW72
PCICP-TK-PW73
型號數量折扣標準
出貨日
內容 輸出 備註
2天~ 公端/HDD用母端/HDD用母端公端/HDD用母端/HDD用母端藉由追加PC/AT互換機的內建裝置,即可用於分支、增設不足的內部電源線
2天~ 公端/HDD用母端/FDD用母端公端/HDD用母端/FDD用母端藉由追加PC/AT互換機的內建裝置,即可用於分支、增設不足的內部電源線

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767