(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附電源開關轉換線(PCBC-AREM系列專用)

PC用電源供應器(配件・其他相關商品)

附電源開關轉換線(PCBC-AREM系列專用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・可從ATX電源轉換至PS/2電源・備有PCBC-AREM系列機殼可使用的電源SW


可將ATX電源轉換成PS/2電源
●備有機殼PCBC-AREM系列可使用的電源SW。

・外觀或規格可能無預告變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCPS-PSW005

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
PCPS-PSW005(PCBC-AREM專用)

規格概要

電源開關規格
型式PCPS-PSW005
接點定格AC250V、6A
接點壽命
合適規格UL、VDE、SEMKO、DEMKO、FIMKO、Nemko
型號
PCPS-PSW005
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

內容 PCBC-AREM專用 輸出 PCBC-AREM專用 備註 備有可於Portwell製機殼PCBC-AREM系列使用的電源開關

附電源開關轉換線(PCBC-AREM系列專用)的型號PCPS-PSW005頁面。
記載關於型號PCPS-PSW005之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767