(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

安裝5.25英吋硬碟槽型/安裝插槽型

機殼(配件・其他相關商品)

安裝5.25英吋硬碟槽型/安裝插槽型

【特色】簡單安裝即可增加排氣風扇・5英吋硬碟槽安裝型,可將機殼內的熱氣從機殼正面強制排出。・插槽安裝型,可將機殼內的熱氣從機殼後面排出


簡單安裝即可增加排氣風扇
●5英吋硬碟槽安裝型可將機殼內的熱氣於機殼正面強制排出。

外觀或規格可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ACC-TK-CLH51

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

 
型式TYPE
ACC-TK-CLH515.25英吋硬碟槽安裝

規格概要

規格
5.25インチベイ取付けタイプ/スロット取付けタイプ:関連画像
型式ACC-TK-CLH51
商品TYPE5.25英吋硬碟槽安裝
製造商SANWA SUPPLY
製造商型式TK-CLH51
轉速(rpm)2,100
雜訊LV(dB)27
使用環境5~55℃
消費電流DC12V/130mA以下
外形尺寸(mm)146(W)×210(D)×42(H)
型號
ACC-TK-CLH51
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

內容 安裝5.25英吋硬碟槽 旋轉數(rpm) 2100 備註 146(W)×210(D)×42(H)

安裝5.25英吋硬碟槽型/安裝插槽型的型號ACC-TK-CLH51頁面。
記載關於型號ACC-TK-CLH51之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767