(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

直接安裝型(靜音・溫度可變型)

直接安裝型(靜音・溫度可變型)

【特色】便於加裝到機殼的直接安裝型 有60、80、90、120mm型可供選擇。


方便安裝於機殼
●可選擇60、80、90、120mm等4種。

外觀或規格可能無預告變更。
PCFAN-S0812L-R有附電源延長線,可用於PCBC-S400-J01-R作為備用風扇使用。

(i)請注意

  • 部分商品庫存販賣完畢後即停止販售:PCFAN-R0812T-R、PCFAN-P0912-R

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

 
型式TYPE
PCFAN-TUDC12B-R靜音 60mm
PCFAN-S0812L-R靜音 80mm
PCFAN-9G1212-R靜音 120mm
PCFAN-R0812T-R溫度可變速 80mm
PCFAN-P0912-R溫度可變速 90mm
PCFAN-P1212-R溫度可變速 120mm

※PCBC-S400-J01-R所使用的機殼風扇,為對應風扇監視機能,
  請使用PCFAN-S0812L-R、PCFAN-9G1212-R。
※PCFAN-9G1212-R未附電源轉換線。如需要,請另購PCPS-CA-09。 
直付けタイプ(静音・温度可変タイプ):関連画像

規格概要

規格
型式PCFAN-TUDC12B-RPCFAN-S0812L-RPCFAN-9G1212-RPCFAN-R0812T-RPCFAN-P0912-RPCFAN-P1212-R
商品TYPE靜音 60mm靜音 80mm靜音 120mm溫度可變速 80mm溫度可變速 90mm溫度可變速 120mm
製造商Nidec ServoSANYO DENKI
製造商型式TUDC12B4FP-L219S0812L40119G1212M401109R0812T4H123109P0912T4H123109P1212T4H123
轉速(rpm)3,6502,0001,9501,450~3,0001,400~3,0001,400~2,800
雜訊LV(dB)27162914~2918~3525~40
使用環境-10~70℃-30~70℃-10~60℃
MTBF30,000H
(25℃/60%RH條件下,存活率90%)
40,000H40,000H60,000H30,000H
(25℃/60%RH條件下,存活率90%)
外形尺寸(mm)60(W)×25.5(D)×60(H)80(W)×25(D)×80(H)119(W)×25(D)×119(H)80(W)×25(D)×80(H)92(W)×25(D)×92(H)119(W)×25(D)×119(H)
型號
PCFAN-R0812T-R
PCFAN-TUDC12B-R
型號數量折扣標準
出貨日
內容 旋轉數
(rpm)
備註
5天~ 溫度變速 80mm1,450~3,00080(W)×25(D)×80(H)
4天~ 靜音 60mm365060(W)×25.5(D)×60(H)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767