(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【用途】・用於固定全尺寸底板用基板的外盒【特色】・有4、8、14、20插槽用
型號 | 插槽數 |
PCBC-SWCC04F | 4 |
PCBC-SWCC14F | 14 |
型式 | PCBC-SWCC04F | PCBC-SWCC14F |
插槽數 | 4 | 14 |
冷卻風扇 | 9cm×1 | 9cm×3 |
PCFAN-P0912-R(另售) | ||
材質 | SPCC(鍍鎳) | |
可安裝擴充卡尺寸(mm) | 最大338(W)×122(H)(全尺寸) | |
電源 | PS/2標準電源、ATX電源(另售) | |
HDD | 3.5英寸HDD(另售)(最大4台) | |
重量 | 2.3kg | 3.5kg |
外形尺寸(mm) | 179.8(W)×376.2(D)×158(H) | 392.1(W)×376.2(D)×158(H) |
型號 |
---|
PCBC-SWCC04F |
PCBC-SWCC14F |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 寬度 (mm) | 插槽數 (Slot) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 179.8 | 4 | ||
4天~ | 392.1 | 14 |
Loading...
種類 | 機匣 | 對應板 | 全尺寸背板 | 電源 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 高度(mm) | 158 | 尺寸 深度(mm) | 376.2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策