(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【用途】・用於固定半尺寸底板用基板的外盒【特色】・有4、8、14、20插槽用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PCBC-SWCC08H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 插槽數 |
PCBC-SWCC08H | 8 |
型式 | PCBC-SWCC08H |
插槽數 | 8 |
冷卻風扇 | 9cm×2 |
PCFAN-P0912-R(另售) | |
材質 | SPCC(鍍鎳) |
可安裝的擴充卡尺寸(mm) | 最大185(W)×122(H)(半尺寸) |
電源 | PS/2標準電源、ATX電源(另售) |
HDD | 3.5英寸HDD(另售)(最大2台) |
重量 | 2.0kg |
外形尺寸(mm) | 282.3(W)×222.5(D)×158(H) |
種類 | 機匣 | 對應板 | 半尺寸背板 | 電源 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 高度(mm) | 158 | 尺寸 寬度(mm) | 282.3 | 尺寸 深度(mm) | 222.5 |
插槽數(Slot) | 8 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策