(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼 MicroATX主機板用 無電源

機殼

不鏽鋼 MicroATX主機板用 無電源

【特長】
・採用防鏽功能強的SUS430材料的無噴漆底盤。
・非常適合在無塵室中使用,不用擔心油漆剝落。
・配有L型支架,安裝方便,可垂直和水平安裝。
・不含電源的型號。
・3.5 吋托架 x 3、5.25 吋托架 x 1、前置 USB x 2。
・對應SFX電源C型/D型。

  • 不鏽鋼
  • MicroATX

MISUMI原創MicroATX機殼
●使用抗鏽能力佳的SUS430材質,無鍍膜機殼。
●無需擔心鍍膜脫落,適合用於無塵室。
●隨附L型隔板,利於直立安裝/橫立安裝。
●未附電源。
●3.5英吋Drive插槽×3、5.25英吋Drive插槽×1、正面USB×2。
●對應SFX電源C TYPE/D TYPE。

本產品合適的擴充卡尺寸為最大108(H)×285(W)。
外觀或規格可能無預告變更。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCBX-SL4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
PCBX-SL4
 

規格概要

L形隔板外形尺寸圖
單位:mm
ステンレス MicroATXマザーボード用 電源なし:関連画像
規格
材質SUS430(2B、髮絲紋加工)
Drive bay正面:3.5英寸×1、5.25英寸×1 内部:3.5英寸×2
I/O正面:USB×2 背面:COM板×1
擴充槽數量4
冷卻風扇無(可安裝PCFAN-TUDC12B-R)
防塵濾網1(側面) ※直立放置時位於下方
操作開關・LED電源開關×1、電源LED×1、HDD用LED×1
重量・外形尺寸(mm)約4.5kg、330(W)×340(D)×136(H)
合適的主機板Micro ATX主機板
合適的電源SFX(D TYPE)、SFX(C TYPE)
型號
PCBX-SL4
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 地面安裝型/牆面安裝型 對應板 MicroATX主機板 電源
尺寸 高度(mm) 136 尺寸 寬度(mm) 330 尺寸 深度(mm) 340

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767