(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼 ATX、MicroATX主機板用 無電源

機殼

不鏽鋼 ATX、MicroATX主機板用 無電源

【特長】
・採用防鏽功能強的SUS430材料的無噴漆底盤
・不用擔心油漆剝落,非常適合在無塵室中使用。
・不含電源的型號。
・3.5 吋托架 x 3、5.25 吋托架 x 3、前置 USB x 2

  • 不鏽鋼
  • ATX

MISUMI原創
不鏽鋼ATX用機殼

●使用抗鏽能力佳的SUS430材質,無鍍膜機殼
●無需擔心鍍膜脫落,適合用於無塵室。
●未附電源。
●3.5英寸Drive插槽×3、5.25英寸Drive插槽×3、正面USB×2

・外觀或規格可能無預告變更。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCBX-SL4A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
PCBX-SL4A

規格概要

規格
材質SUS430(2B、髮絲紋加工)
Drive bay正面:3.5英寸×1、5.25英寸×3、内部:3.5英寸×2
I/O正面:USB×2、背面:D-Sub 9pin×2、D-Sub 25pin×1
擴充槽數量7
冷卻風扇正面:12cm×1、背面:8cm×2
防塵濾網已安裝(可更換)
外形尺寸(mm)427(W)×461(D)×177.5(H)
電源未搭載(可安裝ATX電源)
合適的母板ATX 及 Micro ATX母板
附屬品安裝螺絲(一組)
機殼型式合適的電源合適的母板
型式型式
PCBX-SL4APCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
型號
PCBX-SL4A
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 地面安裝型/牆面安裝型 對應板 ATX主機板 電源
尺寸 高度(mm) 177.5 尺寸 寬度(mm) 427 尺寸 深度(mm) 461
其他對應埠 MicroATX主機板

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767