• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

彈性可動軸臂_鋁擠型安裝

彈性可動軸臂_鋁擠型安裝

將彈性可動軸臂安裝於鋁擠型!!

  • 2D CAD
  • VESA 100
  • VESA 75
  • 鋁框

可安裝於鋁擠型的雙向活動支架!!
●可固定於FA機械標準零件商品鋁擠型 HFS6(30角鋁擠型溝槽間隔30mm)、HFS8(40角鋁擠型溝槽間隔40mm)。

・即使顯示器重量低於可承受重量,根據顯示器重心位置對支架施加的荷重將有所變化,可能造成無法支撐顯示器的狀況發生。
顯示器安裝板無單賣,敬請見諒。
・外觀或規格可能無預告變更。
・根據欲固定的顯示器規格,有可能產生無法按照可動圖作動的現象。

 
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:関連画像
型式對應鋁擠型可動耐荷重
(kg)
重量
(kg)
鋁擠型系列(溝槽間隔)
MABLH30角鋁擠型 HFS6(30mm間隔)
40角鋁擠型 HFS8(40mm間隔)
参考
圖面
93.9
MABLV3.8
標示重量未含鋁擠型固定板。
*對應的鋁擠型HFS6、HFS8各系列溝槽皆有2種以上產品可對應。
例:MAPGV可對應HFS6-3060,但無法對應HFS6-3030。
追加工型號内容適用螺絲・螺帽
螺絲個數螺帽個數
適用螺絲
螺帽套組
HFS6安裝於HFS6系列(溝槽間隔30mm)的所需零件加裝CBST6-15
黒色六角螺絲
4HNTP6-6
板彈簧後裝螺帽
4
HFS8安裝於HFS8系列(溝槽間隔40mm)的所需零件加裝CBST8-20
黒色六角螺帽
4HNTP8-8
板彈簧後裝螺帽
4

規格概要

フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:関連画像
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:関連画像
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付:関連画像
型號
MABLH
MABLH-HFS6
MABLH-HFS8
MABLV
MABLV-HFS6
MABLV-HFS8
型號數量折扣標準
出貨日
規格 特性
3天~ 水平固定-
3天~ 水平固定HFS6系列用零件套組
3天~ 水平固定HFS8系列用零件套組
3天~ 垂直固定-
3天~ 垂直固定HFS6系列用零件套組
3天~ 垂直固定HFS8系列用零件套組

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法軸臂(本體) 鋁框固定 安裝方法(顯示器) VESA75/VESA100 耐負載(Kg) 9
軸臂可動方向 彈性 懸吊、旋轉 顏色
懸吊方向 雙向

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767