(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EJASX50平台用 多軸轉接板

相機・照明器具安裝配件

EJASX50平台用 多軸轉接板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • EJASX50平台用 多軸轉接板
  • 平型(2軸用)
  • L型(2・3軸用)

【用途】・用以調整2軸・3軸的托架【特色】・搭配EJASX50,可簡單製作2軸・3軸調整治具


用以調整2軸、3軸的托架。

●搭配EJASX50,可簡單製作2軸、3軸調整治具。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EJASPB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式TYPE材質表面處理
EJASPB平型(2軸用)A5052 高強度合金無光澤
黑色陽極處理
EJASLBL型(2、3軸用)A6063

規格概要



型號
EJASPB
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 攝影機安裝

EJASX50平台用 多軸轉接板的型號EJASPB頁面。
記載關於型號EJASPB之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767