DC風扇(套組品、電纜線長度自由)

DC風扇(套組品、電纜線長度自由)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • DC11938-H-12-A
  • DC11938-H-12-B
  • DC11938-H-12-C

可選擇電源線長度與連結器的DC風扇

  • UL
  • CSA
  • TUV

●使用高精度滾珠軸承的風扇馬達。
●安裝部形狀為補強型。
●電源線長度於0.3〜3.0m範圍內,可指定。
●電源線前端有與連結器加工,和手指保護罩整組販售。
●所需電源線長度超過0.3m時,請利用連結器進行延長。

・風扇軸承部使用高精度滾珠軸承。風扇摔落或倒落等使本體受到衝擊時,可能會有異音發生或產品壽命下降等不良影響。即使包裝未拆封、摔落或丟擲本產品,亦可能發生相同的不良影響,於使用上請特別注意。
・於有電磁雜訊的環境中使用本產品,可能產生電腐蝕現象,請做好電腐蝕預防對策。 

【相關商品推薦導引】
・開關電源(附機殼、對應高負荷)於此頁面
・開關電源(附機殼、標準型、DC5V、DC12V輸出)於此頁面

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

DCファン(セット品、ケーブル自由長):関連画像
型式使用電壓(V)護指連結器種類線長
DC4010-H5B 金屬製手指保護罩A PHR-2
B EHR-2
C XHP-2
D SMR-02V-B
0.3

3.0

每0.1m
可指定
12B 金屬製手指保護罩
DC8025-H12A 樹脂製濾網組A PHR-2
B EHR-2
C XHP-2
D SMR-02V-B
E 5559-02P
B 金屬製手指保護罩
C 樹脂製手指保護罩
24A 樹脂製濾網組
B 金屬製手指保護罩
C 樹脂製手指保護罩
DC9225-H12A 樹脂製手指保護罩
B 金屬製手指保護罩
C 樹脂製手指保護罩
24A 樹脂製濾網組
B 金屬製手指保護罩
C 樹脂製手指保護罩
DC11938-H12A 樹脂製濾網組
B 金屬製手指保護罩
C 樹脂製手指保護罩
24A 樹脂製濾網組
B 金屬製手指保護罩
C 樹脂製手指保護罩
販售:MISUMI/製造商:山洋電氣(股)

規格概要

規格
型號電壓(V)尺寸使用電壓範圍(V)定格電流(A)定格輸入(W)迴轉速度(min−1最大風量(m3/min)最大靜壓(Pa)音壓LV(dB[A])質量(g)
深度
DC4010-H540104.5〜5.50.160.862000.1541.162519
127.0〜13.80.070.84
DC8025-H1280256〜13.80.131.5629001.0335.329110
2412〜27.60.071.68
DC9225-H12922510.2〜13.80.212.5228501.4545.133150
2420.4〜27.60.122.88
DC11938-H12119
(120)
386〜13.80.526.2426002.964.739260
2412〜27.60.256.00
馬達保護方式截止電流方式、逆接續保護
使用溫度-10~+60℃(無結露)
絕緣耐壓AC500V 50/60Hz 1分鐘
絕緣電阻DC500V,10MΩ以上
期待壽命40,000小時:L10 存活率90% 60℃、定格電壓、連續運轉、Free air状態
材質外殼樹脂:UL94V-0
扇盤樹脂:UL94V-1
樹脂製濾網架保護機構、保護蓋樹脂(SPS+PS合金):UL94V-0
濾網優力膠發泡體:UL94HF-1
金屬製手指保護罩鍍亮面鉻
樹脂製手指保護罩樹脂(SPS+PS合金):UL94V-0
接線+:紅色、-:黒色
DCファン(セット品、ケーブル自由長):関連画像
DCファン(セット品、ケーブル自由長):関連画像
DCファン(セット品、ケーブル自由長):関連画像
DCファン(セット品、ケーブル自由長):関連画像
金屬製手指保護罩,詳細情報
DCファン(セット品、ケーブル自由長):関連画像
型號
DC11938-H-12-A-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC11938-H-12-B-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC11938-H-12-C-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC11938-H-24-A-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC11938-H-24-B-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC11938-H-24-C-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC4010-H-5-B-[A,​B,​C,​D]-[0.3-3/0.1]
DC4010-H-12-B-[A,​B,​C,​D]-[0.3-3/0.1]
DC8025-H-12-A-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC8025-H-12-B-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC8025-H-12-C-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC8025-H-24-A-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC8025-H-24-B-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC8025-H-24-C-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC9225-H-12-A-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC9225-H-12-B-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC9225-H-12-C-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC9225-H-24-A-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC9225-H-24-B-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
DC9225-H-24-C-[A,​B,​C,​D,​E]-[0.3-3/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 最大風量(DC輸入電壓)
(m3/min)
音量(DC輸入電壓)
(dB)
最大靜壓(DC輸入電壓)
(Pa)
護指(形狀) 電源線長度
(m)
A B C D E
3天~ 120x12038mmDC12V2.93964.7樹脂製過濾器工具0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 120x12038mmDC12V2.93964.7金屬製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 120x12038mmDC12V2.93964.7樹脂製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 120x12038mmDC24V2.93964.7樹脂製過濾器工具0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 120x12038mmDC24V2.93964.7金屬製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 120x12038mmDC24V2.93964.7樹脂製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 40x4010mmDCS5V0.152541.16金屬製護指0.3 ~ 3ABCD-
3天~ 40x4010mmDC12V0.152541.16金屬製護指0.3 ~ 3ABCD-
3天~ 80x8025mmDC12V1.032935.3樹脂製過濾器工具0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 80x8025mmDC12V1.032935.3金屬製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 80x8025mmDC12V1.032935.3樹脂製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 80x8025mmDC24V1.032935.3樹脂製過濾器工具0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 80x8025mmDC24V1.032935.3金屬製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 80x8025mmDC24V1.032935.3樹脂製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 92x9225mmDC12V1.453345.1樹脂製過濾器工具0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 92x9225mmDC12V1.453345.1金屬製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 92x9225mmDC12V1.453345.1樹脂製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 92x9225mmDC24V1.453345.1樹脂製過濾器工具0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 92x9225mmDC24V1.453345.1金屬製護指0.3 ~ 3ABCDE
3天~ 92x9225mmDC24V1.453345.1樹脂製護指0.3 ~ 3ABCDE

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 DC風扇 感應器輸出 特性 標準(泛用)
代表規格 UL / TUV / CSA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767