(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙向可動軸臂(對應牆面)

固定架

雙向可動軸臂(對應牆面)

【特色】・耐荷重14kg・2方向可動軸臂・關節部位為鋁壓鑄製造・可承受反覆動作,擁有高耐久性・壁面固定軸臂・關節部位為雙重關節構造・利用螺絲可調整顯示器角度至左右180、上下-90〜90°

  • 2D CAD
  • VESA 100
  • VESA 75
  • 牆面

耐荷重14kg,2方向可動支架
●關節部為鋁壓鑄製,可承受反覆作動的高耐久(耐荷重14kg)牆面固定支架。
●關節部為雙重關節構造,透過調整固定板,可調整顯示器角度左右180°、上下-90〜90°。
 

・即使顯示器重量低於可承受重量,根據顯示器重心位置,對支架施加的荷重將有所變化,可能造成無法支撐顯示器的狀況發生。
・外觀或規格可能無預告變更。
・根據欲固定的顯示器規格,有可能產生無法按照可動圖作動的現象。

 
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DPAM-LA37

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型號可動耐荷重
(kg)
重量
(kg)
左右上下迴轉
DPAM-LA37180°-90〜90°270°141.1

規格概要

2方向可動アーム(壁面対応):関連画像
2方向可動アーム(壁面対応):関連画像
型號
DPAM-LA37
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法軸臂(本體) 牆面固定 安裝方法(顯示器) VESA75/VESA100 耐負載(Kg) 14
軸臂可動方向 固定、懸吊 懸吊、旋轉 顏色 白/黑
懸吊方向 雙向

雙向可動軸臂(對應牆面)的型號DPAM-LA37頁面。
記載關於型號DPAM-LA37之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 此款彈性可動軸臂的可動範圍與可動方向?
回答: 此類商品的用途、可動方向與安裝方法,請參考以下網址(日文)。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767