(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Φ40支柱夾鉗(牆面/平面/鋁框固定)

Φ40支柱夾鉗(牆面/平面/鋁框固定)

【特色】・將Φ40鋁支柱固定於壁面或鋁框・透過選擇固定板可自由選擇固定處

  • VESA 100
  • VESA 75

將Φ40支柱固定於壁面或鋁擠型!!
●依欲固定處選用合適的固定板。
●對應MAXP40。

・根據固定板安裝方向有所變更。
・外觀或規格可能無預告變更。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定):関連画像
型式安裝
固定板
可對應安裝
MAXCW40W壁面
HFS6鋁擠型30mm角
HFS8鋁擠型40mm角
MAXCF40W平面
HFS6鋁擠型30mm角
HFS8鋁擠型40mm角

規格概要

Φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定):関連画像
Φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定):関連画像
安裝範例
Φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定):関連画像
Φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定):関連画像
型號
MAXCF40-HFS6
MAXCF40-HFS8
MAXCF40-W
MAXCW40-HFS6
MAXCW40-HFS8
MAXCW40-W
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝方法軸臂(本體) 對應安裝
4天~ 10鋁框固定平面鋁框30方型
4天~ 10鋁框固定平面鋁框40方型
4天~ 10平面固定平面
4天~ 10鋁框固定牆面鋁框30方型
4天~ 10鋁框固定牆面鋁框40方型
4天~ 10牆面固定牆面

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法(顯示器) VESA75/VESA100 MAXP40 對應

常見問題 ( FAQ )

質問: 此款彈性可動軸臂的可動範圍與可動方向?
回答: 此類商品的用途、可動方向與安裝方法,請參考以下網址(日文)。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767