• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

電腦架 135cm/185cm

電腦架 135cm/185cm

簡易型移動式PC架

  • VESA 100
  • VESA 75

簡易型移動式PC操作架
●DPAM-PA23高度185cm適合站立作業,DPAM-PA24高度135cm適合坐姿作業。
●腳輪有固定功能,可增加PC操作時的安定性。

・外觀或規格可能無預告變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型號高度附屬支架
耐荷重(Kg)
DPAM-PA2318514
DPAM-PA24135

規格概要

相關資訊
 
關於耐荷重
耐荷重會根據安裝物位置或因移動安裝物而改變。腳輪有固定功能,於靜止狀態下荷重較為安定,但若要移動時,為避免本體倒塌,請注意勿放置重物。
型號
DPAM-PA23
DPAM-PA24
型號數量折扣標準
出貨日
高度
(mm)
2天~ 1850
2天~ 1350

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法軸臂(本體) 固定式 安裝方法(顯示器) VESA75/VESA100 耐負載(Kg) 14
懸吊、旋轉 顏色 懸吊方向 雙向

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767