(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸臂固定用支柱(DPAM-LA※Q專用)

軸臂固定用支柱(DPAM-LA※Q專用)

【用途】・DPAM-LA*Q/DPAM-KA01/KA01A專用支柱【特色】・安裝顯示器用軸臂和鍵盤用軸臂的支柱・一根支柱最多可架設兩支軸臂

  • 平面
  • 桌上型夾鉗

DPAM-LA※Q/DEPA-KA専用支柱
●安裝顯示器用支架和鍵盤用支架的標準型支柱。
●另外販售顯示器用支架DPAM-LA19Q、DPAM-LA37Q和鍵盤用支架DPAM-KA01/01A,可與本商品搭配使用。
●一根支柱可架設兩台支架,可有效利用空間。

・外觀或規格可能無預告變更。
 
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式安裝方式重量
(kg)
DPAM-PA10AX桌上固定2.5
DPAM-PA10DX平面1.3

規格概要

アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用):関連画像
アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用):関連画像
アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用):関連画像
アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用):関連画像
適用品型式
顯示器支架DPAM-LA19Q
DPAM-LA37Q
鍵盤支架DPAM-KA01
DPAM-KA01A
型號
DPAM-PA10AX
DPAM-PA10DX
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方法軸臂(本體) 耐負載
(Kg)
對應安裝
4天~ [桌上型夾鉗固定] 桌上型夾鉗2.5桌上型夾鉗
4天~ 平面固定1.3平面

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法(顯示器) 其他 備註 螢幕軸臂:DPAM-LA19Q/LA37Q專用、鍵盤軸臂:DPAM-KA01/01A專用

常見問題 ( FAQ )

質問: 此款彈性可動軸臂的可動範圍與可動方向?
回答: 此類商品的用途、可動方向與安裝方法,請參考以下網址(日文)。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html
質問: 可以縮短全長嗎?
回答: 無法縮短。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767