(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

攝影機電子配線(類比、2M/5M)

攝影機電子配線(類比、2M/5M)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・可連接標準類比式攝影機端子的直線型電子配線。・連結器型:公−母


12pin連結器對接用相機電纜線!!
●可接標準類比式相機端子的直線型電纜。
●連結器TYPE:公−母

・使用前請先確認是否導通。
・使用後所發生的不良現象,非保固範圍。
・本商品無法對應不良解析,敬請見諒。
・請參考相機各端子功能使用本商品。
・請於斷電的狀態下,進行傳輸連結器的插拔。
・電纜與機器對接時,請確認連結器的方向,不正確的插拔容易造成損壞。
・電纜請勿過度固定或彎曲。
 (目測可彎曲徑:半徑14cm以上)
・於振動或撞擊處使用,容易造成毀損・異常發生。
・電纜有刮傷破損,將有引起火災及損壞的風險。
 請確切遵守以下項目。
 -請勿對電纜進行加工或切割。
 -請避免讓電纜承載重物、避免對電纜施加壓力或進行拉扯。
 -請避免接近高溫處,亦勿對電纜進行加熱。
 -請勿避免水或異物進入連結器內部。亦避免其結露。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售。無代替品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式長度
EMVC-CBL-A-22m
EMVC-CBL-A-55m

 

規格概要


カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M):関連画像
カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M):関連画像
型號
EMVC-CBL-A-2
EMVC-CBL-A-5
EMVC-CBL-A-15
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線長度
(m)
4天~ 2
4天~ 5
4天~ 15

Loading...

  1. 1

基本資訊

連接設備 PC埠 電纜線類型 可動電纜線 用途 類比攝影機用
連結器型 12pin/12pin

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767