• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

USB轉換器(IEEE-1284) (型號表)

USB轉換器(IEEE-1284)

將並聯設備連接至USB埠的轉換器

  • 主機電源
  • USB 1.1

●列表機等外接式設備可使用本產品連接PC的USB接槽
●對應雙向傳輸
●自動且快速設定通訊協定

●對應USB1.1
●對應雙向傳輸


●外觀或規格可能無預告變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PNUIC-UC-1284B-R

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格概要

型號
PNUIC-UC-1284B-R
■ 規 格
MAKERATEN
MAKER型號UC-1284B
USB連結器1(TYPE A)
USB規格USB1.1規範 ※可接USB2.0接槽
IEEE1284連結器1(Centronics 36pin 公端)
傳輸速度1.2Mbps(最大)
對應OSWindows98/Me/2000/XP
作動環境作動溫度:5~40℃、濕度:20~80%(無結露)
保存溫度:-20~60℃、濕度:20~80%(無結露)
材質塑膠
重量・外形尺寸(mm)110g、63(W)×46(D)×17(H)※IEEE1284連結器端
線長1.8m
規格CE、FCC ClassA
■ 附件
(1)導引(英文版)1冊
型號
PNUIC-UC-1284B-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

轉換前通訊方式 USB 轉換後通訊方式 平行 主從極數 1:1

USB轉換器(IEEE-1284)的型號PNUIC-UC-1284B-R頁面。
記載關於型號PNUIC-UC-1284B-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767