(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 於2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

USB GPIB通訊轉換器

USB GPIB通訊轉換器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

將GPIB設備輕鬆連接至USB埠


●利用USB可輕鬆連接GPIB。
●以IEEE488.2規範實測,資料傳輸速率700KB/sec。
●利用USB bus-powered 作動。可對應帶電插拔。

・外觀或規格可能無預告變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PNUIC-REX-USB220-R

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型號
PNUIC-REX-USB220-R

規格概要

規格
MAKER型號REX-USB220
輸入電源bus-powered(USB)
消耗電流310mA(平均)、350mA(最大)
USB連結器1(TYPE A)
USB規格USB2.0/1.1規範
GPIB連結器1(Centronics 24pin 公端)
GPIB規格IEEE488.2(對應SCPI指令)
GPIB controllerNational Instruments製 NAT9914
 
傳輸速度(GPIB)700kbyte/sec(實測值)
對應OSWindows98/Me/2000/XP/7(32bit/64bit)
作動環境溫度:0〜55℃(無結露)
材質塑膠
重量・外形尺寸(mm)105g、61(W)×62(D)×22(H)*GPIB連結器端
線長約1.5m
規格FCC ClassB、CE ClassB、UL、CUL、TUV
■ 相關情報

・對應GPIB ・光譜分析儀
・數位式顯示表
・計頻器
・函數產生器
・靜電分析儀
・光偏振 controller
・邏輯分析儀
等等
※關於附件SAMPLE程式(Visual C++、Visual Basic)將隨時更新。請至RATOCSYSTEMS網頁確認http://www.ratocsystems.com/

■ 附件
 
(1)CD-ROM:DRIVER&SAMPLE程式1片
(2)導引1冊

 

USB GPIB通信コンバータ:関連画像USB GPIB通信コンバータ:関連画像USB GPIB通信コンバータ:関連画像

型號
PNUIC-REX-USB220-R
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

轉換前通訊方式 USB 轉換後通訊方式 GPIB 主從極數 1:1

USB GPIB通訊轉換器的型號PNUIC-REX-USB220-R頁面。
記載關於型號PNUIC-REX-USB220-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767