(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

腳踏切換閥

腳踏切換閥

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  •  
  • 3port
  • 4port

【特長】
・可用腳踏板切換氣壓裝置
・備有附鎖定機構型與無鎖定機構型等2種型式
・可依照需求另外訂購防滑橡膠墊

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MSFC(無鎖定裝置)
MSFCR(附鎖定裝置)

3氣孔

IN(P) OUT(A)

4氣孔

IN(P) OUT(A) OUT(B)

[ ! ]附鎖定裝置型(MSFCR)如同下圖所示
踩下踏板可保持B狀態,再次踩踏板即可恢復A狀態

■JIS記號
3氣孔
MSFC3MSFCR3

4氣孔
MSFC4MSFCR4

規格表

型式
MSFC3
型式氣孔數鎖定裝置材質表面處理管連接口徑有效斷面積
(mm2)
使用壓力範圍
(MPa)
最大踩踏力
(N)
使用溫度範圍
(℃)
使用流體質量
(g)
TYPENo.IN/OUT/EX
MSFC33ADC12銀色
塗裝
Rc1/480.2~0.7305~60空氣500
44560
MSFCR33520
44580

追加工

型式代碼
MSFC3RB
追加工代碼追加工名稱照片内容材質使用溫度範圍(℃)RoHS
RB追加橡膠墊
(黑色)
防滑用橡膠墊
,請顧客自行安裝。
※附屬鉚釘數量:2個
橡膠墊:NBR
樹脂鉚釘:PA6
5~6010
[ ! ]使用説明書(日文)請參考>>此連結
可單體購買。
單體型式品名
RBFC橡膠墊

橡膠墊外形圖

型號
MSFC3
MSFC3-RB
MSFC4
MSFC4-RB
MSFCR3
MSFCR3-RB
MSFCR4
MSFCR4-RB
RBFC
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 氣孔數 位置數 切換操作 配管口的種類 管連接口徑(IN・OUT) 配管的種類和方向 有效斷面積
(mm2)
保持操作狀態 固鎖裝置 商品種類
4天~ 腳踏切換32位置排氣腳踏RcRc1/4直接側面8彈簧回復腳踏切換閥(無橡膠墊)
4天~ 腳踏切換32位置排氣腳踏RcRc1/4直接側面8彈簧回復腳踏切換閥(附橡膠墊)
4天~ 腳踏切換42位置排氣腳踏RcRc1/4直接側面8彈簧回復腳踏切換閥(無橡膠墊)
4天~ 腳踏切換42位置排氣腳踏RcRc1/4直接側面8彈簧回復腳踏切換閥(附橡膠墊)
4天~ 腳踏切換32位置排氣腳踏RcRc1/4直接側面8保持腳踏切換閥(無橡膠墊)
4天~ 腳踏切換32位置排氣腳踏RcRc1/4直接側面8保持腳踏切換閥(附橡膠墊)
4天~ 腳踏切換42位置排氣腳踏RcRc1/4直接側面8保持腳踏切換閥(無橡膠墊)
4天~ 腳踏切換42位置排氣腳踏RcRc1/4直接側面8保持腳踏切換閥(附橡膠墊)
4天~ 其他---------橡膠墊單品

Loading...

  1. 1

規格・概要

【特長】
・有附鎖定裝置時,踩下踏板就可使踏板鎖上。
・踏板鎖上的狀態下,再踩踏板就可開鎖。

使用範例

此分類還有這些商品

技術支援服務