(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆198元-3985元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
型式 | ![]() | ![]() | ||||||
皮帶寬度15mm | 皮帶寬度20mm | 皮帶寬度25mm | 皮帶寬度30mm | 皮帶寬度40mm | 皮帶寬度50mm | 皮帶輪 | 法蘭 | |
A:17 W:22 L:37 | A:22 W:27 L:42 | A:27 W:32 L:47(52) | A:32 W:37 L:52(57) | A:43 W:48 L:61(63) | A:53 W:58 L:70 | |||
E-TTPB□□T10150 | E-TTPB□□T10200 | E-TTPB□□T10250 | E-TTPB□□T10300 | E-TTPB□□T10400 | E-TTPB□□T10500 | 鋁合金 | 鋁合金 | 黑色陽極處理 |
E-TTPK□□T10150 | E-TTPK□□T10200 | E-TTPK□□T10250 | E-TTPK□□T10300 | E-TTPK□□T10400 | E-TTPK□□T10500 | 硬質陽極處理* | ||
E-TTPT□□T10150 | E-TTPT□□T10200 | E-TTPT□□T10250 | E-TTPT□□T10300 | E-TTPT□□T10400 | E-TTPT□□T10500 | 相當於S45C | SPCC | - |
E-TTPM□□T10150 | E-TTPM□□T10200 | E-TTPM□□T10250 | E-TTPM□□T10300 | E-TTPM□□T10400 | E-TTPM□□T10500 | 染黑處理 | ||
E-TTPP□□T10150 | E-TTPP□□T10200 | E-TTPP□□T10250 | E-TTPP□□T10300 | E-TTPP□□T10400 | E-TTPP□□T10500 | 鍍無電解鎳 |
型式 | 皮帶輪 形狀 | 軸孔 規格 | 軸孔規格(指定單位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||
H 圓孔 | P 圓孔+攻牙 | N 鍵槽孔+攻牙 | |||||||||||||
Type | 齒數 | 種類 皮帶 寬度 | dH7 | ||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | ||||||||||
(鋁合金) E-TTPB E-TTPK (相當於45C) E-TTPT E-TTPM E-TTPP | 12 | T10150 *A :17 *W :22 *L :37 T10200 *A :22 *W :27 *L :42 T10250 *A :27 *W :32 *L :47 (L:52) T10300 *A :32 *W :37 *L :52 (L:57) T10400 *A :43 *W :48 *L :61 (L:63) T10500 *A :53 *W :58 *L :70 | A | H P N | 8~23 | - | 8~18 | - | 8~18 | - | 38.20 | 36.35 | - | 40 | 27 |
14 | A B | 10~31 | 10~28 | 10~26 | 10~22 | 10~26 | 10~20 | 44.56 | 42.70 | 32 | 48 | 35 | |||
15 | 10~32 | 10~29 | 10~26 | 10~23 | 10~26 | 10~20 | 47.75 | 45.90 | 33 | 52 | 36 | ||||
16 | 12~36 | 12~33 | 12~30 | 12~27 | 12~30 | 12~22 | 50.93 | 49.05 | 37 | 58 | 40 | ||||
18 | 12~41 | 12~36 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 12~25 | 57.30 | 55.45 | 40 | 61 | 45 | ||||
20 | 12~46 | 12~43 | 12~40 | 12~35 | 12~40 | 12~29 | 63.66 | 61.80 | 47 | 67 | 50 | ||||
22 | 12~56 | 12~46 | 12~48 | 12~38 | 12~48 | 12~32 | 70.03 | 68.15 | 50 | 80 | 60 | ||||
24 | 12~63 | 12~56 | 12~50 | 12~46 | 12~50 | 12~40 | 76.39 | 74.55 | 60 | 87 | 67 | ||||
25 | 12~63 | 12~59 | 12~50 | 12~49 | 12~50 | 12~43 | 79.58 | 77.70 | 63 | ||||||
26 | 12~63 | 12~59 | 12~50 | 12~49 | 12~50 | 12~43 | 82.76 | 80.90 | |||||||
28 | 12~68 | 12~66 | 12~57 | 12~56 | 12~50 | 12~48 | 89.13 | 87.25 | 70 | 95 | 75 | ||||
30 | 12~76 | 12~71 | 12~65 | 12~61 | 12~55 | 12~50 | 95.49 | 93.65 | 75 | 104 | 84 | ||||
32 | 20~80 | 20~80 | 20~70 | 20~65 | 20~55 | 20~55 | 101.86 | 100.00 | 85 | 111 | 90 | ||||
34 | 20~80 | 20~84 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 108.23 | 106.40 | 90 | 115 | 95 | ||||
36 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 114.59 | 112.75 | 95 | 123 | 102 | ||||
40 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 127.32 | 125.45 | 100 | 135 | 115 | ||||
44 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 140.06 | 138.20 | 152 | 130 | |||||
48 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 152.79 | 150.95 | 160 | 140 | |||||
50 | 20~85 | 20~85 | 20~70 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 159.15 | 157.30 | 170 | 150 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
使用方法案例圖 | 時規皮帶輪和時規皮帶使用方法 |
![]() | ①驅動用(通過驅動輪帶動從動輪進行傳動) |
![]() | ②直線驅動用(通過自由端同步齒形帶進行往復運動) |
使用方法案例圖 | 時規皮帶輪和時規皮帶使用方法 |
![]() | ③輸送用(用兩條同步齒形帶傳送板材) |
![]() | ④牽引傳送用(皮帶夾住工件進行傳送) |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-TTPA12T10150-A-H12.7 |
E-TTPA12T10150-A-H[8-23/1] |
E-TTPA12T10150-A-N8 |
E-TTPA12T10150-A-N[10-18/1] |
E-TTPA12T10150-A-NK10 |
E-TTPA12T10150-A-P12.7 |
E-TTPA12T10150-A-P[8-18/1] |
E-TTPA12T10200-A-H12.7 |
E-TTPA12T10200-A-H[8-23/1] |
E-TTPA12T10200-A-N8 |
E-TTPA12T10200-A-N[10-18/1] |
E-TTPA12T10200-A-NK10 |
E-TTPA12T10200-A-P12.7 |
E-TTPA12T10200-A-P[8-18/1] |
E-TTPA12T10250-A-H12.7 |
E-TTPA12T10250-A-H[8-23/1] |
E-TTPA12T10250-A-N8 |
E-TTPA12T10250-A-N[10-18/1] |
E-TTPA12T10250-A-NK10 |
E-TTPA12T10250-A-P12.7 |
E-TTPA12T10250-A-P[8-18/1] |
E-TTPA12T10300-A-H12.7 |
E-TTPA12T10300-A-H[8-23/1] |
E-TTPA12T10300-A-N8 |
E-TTPA12T10300-A-N[10-18/1] |
E-TTPA12T10300-A-NK10 |
E-TTPA12T10300-A-P12.7 |
E-TTPA12T10300-A-P[8-18/1] |
E-TTPA12T10400-A-H12.7 |
E-TTPA12T10400-A-H[8-23/1] |
E-TTPA12T10400-A-N8 |
E-TTPA12T10400-A-N[10-18/1] |
E-TTPA12T10400-A-NK10 |
E-TTPA12T10400-A-P12.7 |
E-TTPA12T10400-A-P[8-18/1] |
E-TTPA12T10500-A-H12.7 |
E-TTPA12T10500-A-H[8-23/1] |
E-TTPA12T10500-A-N8 |
E-TTPA12T10500-A-N[10-18/1] |
E-TTPA12T10500-A-NK10 |
E-TTPA12T10500-A-P12.7 |
E-TTPA12T10500-A-P[8-18/1] |
E-TTPA14T10150-A-H12.7 |
E-TTPA14T10150-A-H[10-31/1] |
E-TTPA14T10150-A-N[10-26/1] |
E-TTPA14T10150-A-NK10 |
E-TTPA14T10150-A-P12.7 |
E-TTPA14T10150-A-P[10-26/1] |
E-TTPA14T10150-B-H12.7 |
E-TTPA14T10150-B-H[10-28/1] |
E-TTPA14T10150-B-N[10-20/1] |
E-TTPA14T10150-B-NK10 |
E-TTPA14T10150-B-P12.7 |
E-TTPA14T10150-B-P[10-22/1] |
E-TTPA14T10200-A-H12.7 |
E-TTPA14T10200-A-H[10-31/1] |
E-TTPA14T10200-A-N[10-26/1] |
E-TTPA14T10200-A-NK10 |
E-TTPA14T10200-A-P12.7 |
E-TTPA14T10200-A-P[10-26/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用皮帶寬度(mm) | 皮帶輪形狀 | 材質 | 表面處理 | 齒數 | 軸孔規格(圓孔+螺紋孔) [P] (mm) | 軸孔規格(圓孔) [H] (mm) | 軸孔規格(軸孔徑10 鍵槽寬4mm 高1.8mm) [NK] (mm) | 軸孔規格(新JIS鍵槽孔+螺紋孔)[N] (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 12.7 | - | - | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 8 ~ 23 | - | - | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 8 | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | 10 | - | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 12.7 | - | - | - | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 8 ~ 18 | - | - | - | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 12.7 | - | - | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 8 ~ 23 | - | - | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 8 | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | 10 | - | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 12.7 | - | - | - | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 8 ~ 18 | - | - | - | ||
5天~ | 25 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 12.7 | - | - | ||
5天~ | 25 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 8 ~ 23 | - | - | ||
5天~ | 25 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 8 | ||
5天~ | 25 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
5天~ | 25 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | 10 | - | ||
5天~ | 25 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 12.7 | - | - | - | ||
5天~ | 25 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 8 ~ 18 | - | - | - | ||
5天~ | 30 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 12.7 | - | - | ||
5天~ | 30 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 8 ~ 23 | - | - | ||
5天~ | 30 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 8 | ||
5天~ | 30 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
5天~ | 30 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | 10 | - | ||
5天~ | 30 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 12.7 | - | - | - | ||
5天~ | 30 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 8 ~ 18 | - | - | - | ||
5天~ | 40 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 12.7 | - | - | ||
5天~ | 40 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 8 ~ 23 | - | - | ||
5天~ | 40 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 8 | ||
5天~ | 40 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
5天~ | 40 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | 10 | - | ||
5天~ | 40 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 12.7 | - | - | - | ||
5天~ | 40 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 8 ~ 18 | - | - | - | ||
5天~ | 50 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 12.7 | - | - | ||
5天~ | 50 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | 8 ~ 23 | - | - | ||
5天~ | 50 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 8 | ||
5天~ | 50 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
5天~ | 50 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | - | - | 10 | - | ||
5天~ | 50 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 12.7 | - | - | - | ||
5天~ | 50 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 12 | 8 ~ 18 | - | - | - | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | 12.7 | - | - | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | 10 ~ 31 | - | - | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | - | - | 10 ~ 26 | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | - | 10 | - | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | 12.7 | - | - | - | ||
5天~ | 15 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | 10 ~ 26 | - | - | - | ||
5天~ | 15 | B形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | 12.7 | - | - | ||
5天~ | 15 | B形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | 10 ~ 28 | - | - | ||
5天~ | 15 | B形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | - | - | 10 ~ 20 | ||
5天~ | 15 | B形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | - | 10 | - | ||
5天~ | 15 | B形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | 12.7 | - | - | - | ||
5天~ | 15 | B形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | 10 ~ 22 | - | - | - | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | 12.7 | - | - | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | 10 ~ 31 | - | - | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | - | - | 10 ~ 26 | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | - | - | 10 | - | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | 12.7 | - | - | - | ||
5天~ | 20 | A形 | [鋁] 鋁合金 | 白色陽極處理 | 14 | 10 ~ 26 | - | - | - |
型號 |
---|
Loading...
皮帶種類 | T10 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策