(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】免鍵高扭矩時規皮帶輪 S5M型 —附標準型免鍵軸襯—

【經濟型】免鍵高扭矩時規皮帶輪 S5M型 —附標準型免鍵軸襯—

標準價格:◆◆820元-2636元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購2個以上。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
MISUMI免鍵時規皮帶輪S5M型附標準型免鍵軸襯規格圖
軸孔內有時可能不進行表面處理。
Y尺寸中()內為軸孔徑12以上的尺寸。
法蘭已經鉚接。
材質表
型式 材質 表面處理
皮帶寬度10mm皮帶寬度15mm皮帶寬度25mm皮帶輪法蘭免鍵軸襯皮帶輪法蘭免鍵軸襯
A:11  W:16A:17  W:22  Y:14A:27 W:32 Y:14(22・23.5)
E-HHAA□□S5M100E-HHAA□□S5M150E-HHAA□□S5M250鋁合金2024鋁合金5056A2014白色陽極處理
E-HHTA□□S5M100E-HHTA□□S5M150E-HHTA□□S5M250超超杜拉鋁系鋁合金鋁合金5056相當於S45C白色陽極處理-
硬質陽極氧化處理的表層硬度為300HV~
如對防鏽有要求,請優先選擇鍍無電解鎳表面處理產品。
規格表
型式皮帶輪
形狀
dH7範圍(軸孔徑根據表1選擇)P.D.O.D.FE
E-HHAAE-HHTA
Type齒數種類·皮帶寬度S5M100S5M150S5M100S5M150S5M250
EFEEFEF
E-HHAA
E-HHTA
20S5M100
*A:11
*W:16

S5M150
*A:17
*W:22
*Y:14

S5M250
*A:27
*W:32
*Y:14
(d12~22:Y=22)
(d24~:Y=23.5)
E
F
6------31.8330.873624
228------35.0134.054027
248・10-8888838.237.244530
258・10-8888839.7938.83
268・108・108・108・108・108・108・1041.3840.424835
288・108・108・108・108・108・108・1044.5643.6
3010・1210・12101010101047.7546.795236
3210~1510~1510~1410~141010~1410~1450.9349.975540
3410~1610~1610~1410~161010~1610~1654.1153.156145
3610~1610~1610~1410~161010~1610~1657.356.34
4010~1610~1610~1410~191010~1910~1963.6662.76750
44--12~1412~22-12~2212~2270.0369.077458
4812~1412~2212~2412~2476.3975.438363
5012~1412~2212~2812~2879.5878.628767
6012~1412~2212~3012~3095.4994.539980
7212~1412~2212~3512~30114.59113.63119100
軸孔徑請根據表1選擇
鋁合金型免鍵軸襯性能請參考表1
S45C免鍵軸襯請參考免鍵軸襯詳情

■表1:軸孔徑選擇
dH7E-HHAAE-HHTAD1(L)
容許最大
扭矩(N・m)
D2BGn容許最大
扭矩(N・m)
64174200.5---
86195220.519.623.56
108215240.527.525.5
121224627144.128.56.5
141826629163.730.5
1525287311.280.431.5
1626297321.283.333
17-----92.233.5
1895.134.5
1998.135.5
20216428
2225544
2436346
2539247
28441508.5
3050052
3253054
358836210
產品要點
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。

MISUMI免鍵時規皮帶輪的特點
特點1:免鍵時規皮帶輪,無需鍵槽加工,圓軸、圓孔可直接使用。
    可減少切削,加工時間,因此可對應對設計的緊急更改。
MISUMI免鍵時規皮帶輪,可對應設計的緊急更改

特點2:免鍵時規皮帶輪,安裝拆卸簡便,僅用螺栓連結,可輕鬆進行安裝拆卸。
    無需專用工具,即可輕鬆進行設備保養。零件可重複利用,有效降低成本。
MISUMI免鍵時規皮帶輪,安裝拆卸簡便

特點3:免鍵時規皮帶輪,對位自由,可在組裝的同時在任意位置進行對應。
    可在組裝的同時控制對應,因此無需在設計階段進行鍵和齒的對位。
免鍵時規皮帶輪,對位自由

特點4:免鍵時規皮帶輪,無鬆動,使用鍵時鍵槽會產生鬆動,但免鍵軸襯不會產生間隙,因此適用於反復正轉、逆轉的場所。
    可實現長期的高同軸度聯接。適用於伺服馬達等反復進行正轉,反轉的場所。
免鍵時規皮帶輪,無鬆動

特點5:內輪肩部設有凹口,通過緊固鎖緊螺栓使得內襯套與聯軸部內孔進行壓接。
    從而積極控制聯軸部端面及外徑的跳動,具有良好的定心效果。
    緊固鎖緊螺栓時,輪孔部不會產生軸向移動,且產品無背隙。
使用方法
■免鍵時規皮帶輪的安裝方法
①請擦除軸表面的髒汙,並薄薄塗抹潤滑油或潤滑脂。(請勿使用含有鉬類減摩劑的潤滑油、潤滑脂)
②同樣請擦拭時規皮帶輪與襯套的接觸面,並塗抹潤滑油或潤滑脂。另外,緊固螺栓的螺紋面,支撐面也要塗抹。
③請將時規皮帶輪與襯套臨時組裝後插入軸。(請勿不穿入軸而直接用螺栓緊固襯套)
④定位完成後,請按對角線順序,先用扭矩扳手輕輕地(規定緊固扭矩的約1/4)緊固螺栓。
⑤請提高緊固扭矩(規定緊固扭矩的約1/2)進行緊固。
⑥再按規定緊固扭矩進行緊固。
⑦請在圓周方向上按順序對緊固螺栓進行緊固。

■免鍵時規皮帶輪的拆卸方法
①請在裝置完全處於停止狀態下進行作業。
②請在圓周方向上按順序鬆動緊固螺栓
③請將螺栓插入拆卸螺紋孔,並均勻地擰入。
④重新安裝時,請重複“安裝”中的步驟。
注意事項
①如對防鏽有要求,請優先選擇鍍無電解鎳表面處理產品。
②安裝免鍵襯套時,務必在軸表面、帶輪與襯套的接觸面和緊固螺栓上塗抹潤滑油或潤滑脂。
 否則將無法牢靠緊固,可能導致軸空轉。
③襯套插入軸之後,請緊固螺栓。(如果在插入前緊固螺栓,將導致襯套變形。)
④擰緊螺栓時需使用扭矩扳手。
⑤請勿使用附帶的螺栓以外的螺栓。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-HHAA20S5M100-E-6
E-HHAA22S5M100-E-8
E-HHAA24S5M100-E-8
E-HHAA24S5M100-E-10
E-HHAA25S5M100-E-8
E-HHAA25S5M100-E-10
E-HHAA26S5M100-E-8
E-HHAA26S5M100-E-10
E-HHAA26S5M150-F-8
E-HHAA26S5M150-F-10
E-HHAA28S5M100-E-8
E-HHAA28S5M100-E-10
E-HHAA28S5M150-F-8
E-HHAA28S5M150-F-10
E-HHAA30S5M100-E-10
E-HHAA30S5M100-E-12
E-HHAA30S5M150-F-10
E-HHAA30S5M150-F-12
E-HHAA32S5M100-E-10
E-HHAA32S5M100-E-12
E-HHAA32S5M100-E-14
E-HHAA32S5M100-E-15
E-HHAA32S5M150-F-10
E-HHAA32S5M150-F-12
E-HHAA32S5M150-F-14
E-HHAA32S5M150-F-15
E-HHAA34S5M100-E-10
E-HHAA34S5M100-E-12
E-HHAA34S5M100-E-14
E-HHAA34S5M100-E-15
E-HHAA34S5M100-E-16
E-HHAA34S5M150-F-10
E-HHAA34S5M150-F-12
E-HHAA34S5M150-F-14
E-HHAA34S5M150-F-15
E-HHAA34S5M150-F-16
E-HHAA36S5M100-E-10
E-HHAA36S5M100-E-12
E-HHAA36S5M100-E-14
E-HHAA36S5M100-E-15
E-HHAA36S5M100-E-16
E-HHAA36S5M150-F-10
E-HHAA36S5M150-F-12
E-HHAA36S5M150-F-14
E-HHAA36S5M150-F-15
E-HHAA36S5M150-F-16
E-HHAA40S5M100-E-10
E-HHAA40S5M100-E-12
E-HHAA40S5M100-E-14
E-HHAA40S5M100-E-15
E-HHAA40S5M100-E-16
E-HHAA40S5M150-F-10
E-HHAA40S5M150-F-12
E-HHAA40S5M150-F-14
E-HHAA40S5M150-F-15
E-HHAA40S5M150-F-16
E-HHTA24S5M100-E-8
E-HHTA24S5M150-E-8
E-HHTA24S5M150-F-8
E-HHTA24S5M250-E-8
型號數量折扣標準
出貨日
使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 材質 軸孔徑 d
(mm)
齒數
5天~ 1028E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金620
5天~ 1028E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金822
5天~ 1030E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金824
5天~ 1030E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1024
5天~ 1030E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金825
5天~ 1030E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1025
5天~ 1030E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金826
5天~ 1030E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1026
5天~ 1532F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金826
5天~ 1532F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1026
5天~ 1032E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金828
5天~ 1032E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1028
5天~ 1532F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金828
5天~ 1532F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1028
5天~ 1034E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1030
5天~ 1034E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1230
5天~ 1534F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1030
5天~ 1534F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1230
5天~ 1034E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1032
5天~ 1034E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1232
5天~ 10-E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1432
5天~ 10-E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1532
5天~ 15-F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1032
5天~ 15-F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1232
5天~ 15-F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1432
5天~ 15-F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1532
5天~ 1038E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1034
5天~ 1038E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1234
5天~ 1038E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1434
5天~ 1038E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1534
5天~ 1038E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1634
5天~ 1538F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1034
5天~ 1540F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1234
5天~ 1540F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1434
5天~ 1540F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1534
5天~ 1540F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1634
5天~ 1040E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1036
5天~ 1040E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1236
5天~ 1042E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1436
5天~ 1042E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1536
5天~ 1042E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1636
5天~ 1542F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1036
5天~ 1542F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1236
5天~ 1542F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1436
5天~ 1544F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1536
5天~ 1544F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1636
5天~ 1044E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1040
5天~ 1044E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1240
5天~ 1044E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1440
5天~ 1044E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1540
5天~ 1046E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1640
5天~ 1546F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1040
5天~ 1546F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1240
5天~ 1546F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1440
5天~ 1546F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1540
5天~ 1546F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金1640
5天~ 1048E形[鋁] 鋁合金824
5天~ 1548E形[鋁] 鋁合金824
5天~ 1548F形[鋁] 鋁合金824
5天~ 2548E形[鋁] 鋁合金824
型號
型號數量折扣標準
出貨日
使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 材質 軸孔徑 d
(mm)
齒數

Loading...

使用案例
MISUMI免鍵時規皮帶輪案例
■機構名稱
防塵升降機

■機構功能
提升重型工件的升降機
在粉塵多的場所使用

■免鍵時規皮帶輪的作用
通過免鍵時規皮帶使滾珠螺桿旋轉,升降滑台

基本資訊

皮帶種類 S5M

此分類還有這些商品

技術支援服務

1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引