(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙金屬片恆溫器(MBMS替代品)

雙金屬片恆溫器(MBMS替代品)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

自動復歸式雙金屬片。【本體材質】陶瓷(氧化鋁)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MBMN
Type[ M ]材質
MBMN本體:陶瓷(氧化鋁) 外殼:鋁合金
型式額定動作溫度(℃)
TypeNo.OFFON
MBMN08080±465±6
100100±480±6
120120±5100±7
140140±5120±7
160160±6135±8
180180±6155±8
200200±7170±10

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MBMN080
MBMN100
MBMN120
MBMN140
MBMN160
MBMN180
MBMN200
型號數量折扣標準
出貨日
額定動作溫度
(℃)
4天~ 80±4
4天~ 100±4
4天~ 120±5
4天~ 140±5
4天~ 160±6
4天~ 180±6
4天~ 200±7

Loading...

  1. 1

規格・概要

■特長  
・自動回復式的雙金屬片。  
・電源接通時通電(NC)達到額定動作溫度值後,接點就會斷電。低於動作溫度額定值時則自動切回。
(構造)
動作原理:雙金屬片非通電式 單極單投 動作溫度一點固定式
動作方式:溫度上升則OFF,溫度下降則ON
(電氣額定)
電阻負荷 AC125V/15A AC250V/10A (最小電流:200mA)
(接觸電阻)
兩端子間50mΩ以下
(絕緣電阻)
端子・外殼間以絕緣電阻計DC500V時100MΩ以上
(耐電壓測試)
在充電處與非充電處, AC1500V/1分鐘或AC1800V/1秒間無異常(洩漏電流:10mA)
(開關壽命測試)
在額定電流電壓的負荷下,5000次作動後的溫度變化為初期値的±5%以内,可承受10,000次以上的開關動作

基本資訊

輸入 加熱器配件 控制方式 自動調溫器 型式 雙金屬片

此分類還有這些商品

技術支援服務