(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 半L型

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 半L型

【特長】・螺帽・套筒一體型的管用接頭。螺帽・套筒一體型,所以配管時不會造成軟管彎曲。使用流體為空氣、水。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格・概要
使用流體
空氣・水
使用溫度範圍
-65~260℃(空氣)
0~100℃(水)
最高使用壓力
以軟管最高使用壓力為準
使用真空壓力
-100kPa
[ M ]材質 SUS316L

規格表

型式
T
MCUNW4
1
型式
T
T
適用軟管內徑
L1
L2
A
B
H1
H2
R(PT)
R(PT)
(mm)
(二面寬度)
(二面寬度)
Type
適用軟管外徑
No.
 
 
 
 
(mm)
 
 
 
 
 
MCUNW
4
1
1/8
2.5
17
17
9
6
12
10
2
1/4
19
17
11
6
8
1
1/8
5
18
21
9
7.5
14
14
2
1/4
20
21
11
7.5
3
3/8
21
21
12
7.5
10
2
1/4
6.5
21.5
24
11
8
17
17
3
3/8
22.5
24
12
8
4
1/2
25.5
24
15
8
12
2
1/4
8
23
27
11
9.5
19
19
3
3/8
24
27
12
9.5
4
1/2
27
27
15
9.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCUNW4-1
MCUNW4-2
MCUNW8-1
MCUNW8-2
MCUNW8-3
MCUNW10-2
MCUNW10-3
MCUNW10-4
MCUNW12-2
MCUNW12-3
MCUNW12-4
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用管内径
(mm)
4天~ 1/842.5
4天~ 1/442.5
4天~ 1/885
4天~ 1/485
4天~ 3/885
4天~ 1/4106.5
4天~ 3/8106.5
4天~ 1/2106.5
4天~ 1/4128
4天~ 3/8128
4天~ 1/2128

Loading...

  1. 1
■特長
螺帽・套筒一體型,配管時不易發生軟管扭曲。
 

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 形狀 半L型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767