(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆538元-1436元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MISUMI自行研發經濟型快速接頭產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。內六角板手栓入,安裝方便快捷,做工精良
型式 | 螺牙尺寸 公稱型號 | 螺牙尺寸R | L | A | C | ΦP | H 內六角 | X | Y | |
Type | 適用管外徑 D | |||||||||
E-PACK-MPOC | 4 | M5 | M5 | 20 | 4 | 15 | 10 | 2 | 12 | 10 |
6 | 2 | R1/4 | 21 | 10 | 16 | 13.5 | 4 | 14 | 13 | |
8 | 3 | R3/8 | 25 | 11 | 18 | 17 | 6 | 16 | 14 | |
10 | 1 | R1/8 | 29.4 | 8 | 20 | 17 | 5 | 20 | 17 | |
12 | 2 | R1/4 | 30 | 10 | 23 | 20 | 6 | 23 | 20 | |
4 | R1/2 | 30 | 14 | 23 | 21 | 8 | 23 | 20 |
使用流體 | 壓縮空氣 |
使用壓力範圍 | -0.1~0.8MPa |
耐壓 | 1.5MPa |
使用真空壓力 | -100kPa |
使用溫度範圍* | -5~60℃ |
螺牙種類 | 螺牙尺寸 (螺牙公稱) | 緊固扭矩 (N·m) |
公制螺牙 | M5 | 1.4~1.8 |
錐形螺牙(R) | R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12~14 | |
R3/8(3) | 22~24 | |
R1/2(4) | 27~29 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-PACK-MPOC12-2 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 接續螺牙No. |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 當日可能 | 12 | 2(R1/4) |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 螺牙安裝 方向 | 使用流體 | 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 黃銅 | 使用用途 | 標準・迷你 | 螺牙部材質 | 黃銅 |
密封材材質 | 標準(NBR) | 螺牙安裝 方向 | 內六角直柱型 | 銷售方式 | 袋裝銷售 |
【經濟型】快速接頭 直柱圓型外螺牙型(舊型號)的型號E-PACK-MPOC12-2頁面。
記載關於型號E-PACK-MPOC12-2之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
E-PACK-MPOC10-1 |
E-PACK-MPOC12-4 |
E-PACK-MPOC4-M5 |
E-PACK-MPOC6-2 |
E-PACK-MPOC8-3 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 接續螺牙No. |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 1(R1/8) | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 12 | 4(R1/2) | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 4 | M5 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 6 | 2(R1/4) | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 8 | 3(R3/8) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策