(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】快速接頭 直柱六角外螺牙型(舊型號)【包裝數為50】

【經濟型】快速接頭 直柱六角外螺牙型(舊型號)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【經濟型】快速接頭 直柱六角外螺牙型(舊型號)
  • 【經濟型】快速接頭 直柱六角外螺牙型(舊型號)
  • 【經濟型】快速接頭 直柱六角外螺牙型(舊型號)
  • 【經濟型】快速接頭 直柱六角外螺牙型(舊型號)
  • 【經濟型】快速接頭 直柱六角外螺牙型(舊型號)
  • 【經濟型】快速接頭 直柱六角外螺牙型(舊型號)

標準價格:◆◆609元-1278元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

MISUMI自行研發經濟型快速接頭產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
PT外螺牙連接,密封性良好

(i)請注意

  • PACK-MEPC與E-PACK-MPC為同系列商品,除規格尺寸外皆其他商品特性皆相同
  • E-PACK-MPC預計2023年12月31日廢盤停止販售。替代型號為PACK-MEPC系列,詳細請參考 商品頁面

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
產品圖1
 材  質 主體:黃銅
 表面處理 鍍鎳
規格表
產品圖5
型式適用管外徑 D螺牙尺寸
公稱型號
螺牙尺寸RLAC二面寬度H1H2內六角XY
E-PACK-MPC4M5M5203.5151021210
83R3/82210.5181761614
101R1/8307.5201751917
122R1/4339.5232162320
4R1/23213.5232182320
※PACK-MEPC與E-PACK-MPC為同系列商品,除規格尺寸外皆其他商品特性皆相同。
產品概述
產品概述
此產品初期出貨時,局部外觀顏色可能會存在與照片不一致的情況,請以實物為準,恕不另行通知

MiSUMi自主研發經濟型快速接頭產品,市場通用規格,顏色為乳白色,外觀精美,品質可靠。
壁厚保證、耐壓密封性良好。
 
 
產品圖2
產品圖3
商品特徵
【特長】
・MiSUMi品牌自主研發產品,帶MiSUMi標識LOGO。品質可靠放心、外觀精美
・使用優質黃銅材料、拒絕偷工減料、耐壓密封性好、不易漏氣
・密封塗層均勻、氣管插拔輕鬆方便。大部分商品皆備有庫存,可當天出貨
 
 
產品圖3
產品圖4
商品特徵

商品特徵
注意事項
快速接頭適用環境及緊固扭矩請參考如下表格
 
■接頭使用環境
使用流體壓縮空氣
使用壓力範圍-0.1~0.8MPa
耐壓1.5MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍*-5~60℃
*不得結凍
■接頭緊固扭矩表
螺牙種類螺牙尺寸
(螺牙公稱)
緊固扭矩
(N·m)
公制螺牙M51.4~1.8
錐形螺牙(R)R1/8(1)7~9
R1/4(2)12~14
R3/8(3)22~24
R1/2(4)27~29

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-PACK-MPC4-M5
E-PACK-MPC8-3
E-PACK-MPC10-1
E-PACK-MPC12-2
E-PACK-MPC12-4
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 接續螺牙No.

包裝數為50

當日可能 4M5

包裝數為50

當日可能 83(R3/8)

包裝數為50

當日可能 101(R1/8)

包裝數為50

當日可能 122(R1/4)

包裝數為50

當日可能 124(R1/2)

Loading...

  1. 1
使用案例
快速接頭適用於工業很多領域裡,自動化加工設備,生產線,夾具、機械手臂周圍設備裡。

使用範例

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 空氣
本體材質 黃銅 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
密封材材質 標準(NBR) 螺牙安裝 方向 直柱 銷售方式 袋裝銷售

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767