(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | |
①本體 | ②芯線 |
優力膠(白) | 鋼線 |
皮帶種類 | Pitch | 2θ(°) | H | h | i | Lr | 單位質量 |
g/m(寬度10mm) | |||||||
XL | 5.08 | 50° | 2.3 | 12.7 | 1.03 | 2.57 | 24 |
L | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.69 | 1.91 | 4.65 | 37 |
H | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.12 | 45 |
Type | 皮帶種類 | 皮帶寬度No. | 齒數 上限~下限 | 皮帶寬度(mm) | 容許張力(N) |
E-LTTBO (標準型) E-LTBOHA (齒面貼布型) E-LTBONA (背面貼布型) E-LTBORA (兩面貼布型) | XL | 025 | 60~10000 | 6.4 | 105 |
037 | 9.5 | 225 | |||
050 | 12.7 | 288 | |||
L | 050 | 50~10000 | 12.7 | 1025 | |
075 | 19.1 | 1493 | |||
100 | 25.4 | 2150 | |||
150 | 38.1 | 2940 | |||
H | 075 | 40~10000 | 19.1 | 1125 | |
100 | 25.4 | 2013 | |||
150 | 38.1 | 3450 | |||
200 | 50.8 | 5375 |
型號 |
---|
E-LTBOHA-H075-[40-10000/1] |
E-LTBOHA-H100-[40-10000/1] |
E-LTBOHA-H150-[40-10000/1] |
E-LTBOHA-H200-[40-10000/1] |
E-LTBOHA-L050-[50-10000/1] |
E-LTBOHA-L075-[50-10000/1] |
E-LTBOHA-L100-[50-10000/1] |
E-LTBOHA-L150-[50-10000/1] |
E-LTBOHA-XL025-[60-10000/1] |
E-LTBOHA-XL037-[60-10000/1] |
E-LTBOHA-XL050-[60-10000/1] |
E-LTBONA-H075-[40-10000/1] |
E-LTBONA-H100-[40-10000/1] |
E-LTBONA-H150-[40-10000/1] |
E-LTBONA-H200-[40-10000/1] |
E-LTBONA-L050-[50-10000/1] |
E-LTBONA-L075-[50-10000/1] |
E-LTBONA-L100-[50-10000/1] |
E-LTBONA-L150-[50-10000/1] |
E-LTBONA-XL025-[60-10000/1] |
E-LTBONA-XL037-[60-10000/1] |
E-LTBONA-XL050-[60-10000/1] |
E-LTBORA-H075-[40-10000/1] |
E-LTBORA-H100-[40-10000/1] |
E-LTBORA-H150-[40-10000/1] |
E-LTBORA-H200-[40-10000/1] |
E-LTBORA-L050-[50-10000/1] |
E-LTBORA-L075-[50-10000/1] |
E-LTBORA-L100-[50-10000/1] |
E-LTBORA-L150-[50-10000/1] |
E-LTBORA-XL025-[60-10000/1] |
E-LTBORA-XL037-[60-10000/1] |
E-LTBORA-XL050-[60-10000/1] |
E-LTTBO-H075-[40-10000/1] |
E-LTTBO-H100-[40-10000/1] |
E-LTTBO-H150-[40-10000/1] |
E-LTTBO-H200-[40-10000/1] |
E-LTTBO-L050-[50-10000/1] |
E-LTTBO-L075-[50-10000/1] |
E-LTTBO-L100-[50-10000/1] |
E-LTTBO-L150-[50-10000/1] |
E-LTTBO-XL025-[60-10000/1] |
E-LTTBO-XL037-[60-10000/1] |
E-LTTBO-XL050-[60-10000/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 皮帶種類 | 皮帶寬度(mm) | 皮帶寬度(英吋) | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | H | 19.1 | 075 | 齿面贴布 | ||
11天~ | H | 25.4 | 100 | 齿面贴布 | ||
11天~ | H | 38.1 | 150 | 齿面贴布 | ||
11天~ | H | 50.8 | 200 | 齿面贴布 | ||
11天~ | L | 12.7 | 050 | 齿面贴布 | ||
11天~ | L | 19.1 | 075 | 齿面贴布 | ||
11天~ | L | 25.4 | 100 | 齿面贴布 | ||
11天~ | L | 38.1 | 150 | 齿面贴布 | ||
11天~ | XL | 6.4 | 025 | 齿面贴布 | ||
11天~ | XL | 9.5 | 037 | 齿面贴布 | ||
11天~ | XL | 12.7 | 050 | 齿面贴布 | ||
11天~ | H | 19.1 | 075 | 背面贴布 | ||
11天~ | H | 25.4 | 100 | 背面贴布 | ||
11天~ | H | 38.1 | 150 | 背面贴布 | ||
11天~ | H | 50.8 | 200 | 背面贴布 | ||
11天~ | L | 12.7 | 050 | 背面贴布 | ||
11天~ | L | 19.1 | 075 | 背面贴布 | ||
11天~ | L | 25.4 | 100 | 背面贴布 | ||
11天~ | L | 38.1 | 150 | 背面贴布 | ||
11天~ | XL | 6.4 | 025 | 背面贴布 | ||
11天~ | XL | 9.5 | 037 | 背面贴布 | ||
11天~ | XL | 12.7 | 050 | 背面贴布 | ||
11天~ | H | 19.1 | 075 | 两面贴布 | ||
11天~ | H | 25.4 | 100 | 两面贴布 | ||
11天~ | H | 38.1 | 150 | 两面贴布 | ||
11天~ | H | 50.8 | 200 | 两面贴布 | ||
11天~ | L | 12.7 | 050 | 两面贴布 | ||
11天~ | L | 19.1 | 075 | 两面贴布 | ||
11天~ | L | 25.4 | 100 | 两面贴布 | ||
11天~ | L | 38.1 | 150 | 两面贴布 | ||
11天~ | XL | 6.4 | 025 | 两面贴布 | ||
11天~ | XL | 9.5 | 037 | 两面贴布 | ||
11天~ | XL | 12.7 | 050 | 两面贴布 | ||
11天~ | H | 19.1 | 075 | 標準型 | ||
11天~ | H | 25.4 | 100 | 標準型 | ||
11天~ | H | 38.1 | 150 | 標準型 | ||
11天~ | H | 50.8 | 200 | 標準型 | ||
11天~ | L | 12.7 | 050 | 標準型 | ||
11天~ | L | 19.1 | 075 | 標準型 | ||
11天~ | L | 25.4 | 100 | 標準型 | ||
11天~ | L | 38.1 | 150 | 標準型 | ||
11天~ | XL | 6.4 | 025 | 標準型 | ||
11天~ | XL | 9.5 | 037 | 標準型 | ||
11天~ | XL | 12.7 | 050 | 標準型 |
Loading...
皮帶形狀 | 長度選擇型 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶材質 | 優力膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 鋼線 | 皮帶形種類 | 梯形齒形環形型 | 傳動扭矩 | 一般扭矩傳動 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策