(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】聯軸器 開縫型夾鉗型

【經濟型】聯軸器 開縫型夾鉗型

標準價格:◆◆ 193元- 1998元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
■特徵
・齒隙為0
・具有完全集成結構的金屬彈簧連軸器,在圓柱形材料中带有狹縫。
・極高的扭轉剛度和低轉動慣量。
・由狹縫形成的板簧允許偏心、偏角和端部間隙。
・用於執行器/精密XY平臺/分度台等。

(i)請注意

  • 經濟品聯軸器暫無CAD檔,如選定型號後有CAD檔需求請聯絡三住
  • 本商品規格D、d1、d2、L以外的規格數值僅供參考,如需詳細數值請聯絡三住

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
材質表
材質規格
Type 材質 表面處理 附件
E-LMPLCN鋁合金陽極處理內六角螺栓
規格表
請依照選定步驟選擇型式和數值後再行訂購。軸孔徑請在d1≤d2的範圍內指定。
型式(Type·D)-d1-d2
E-LMPLCN16-3-4
E-LMPLCN20-4-4.5
 
型式d1、d2選擇(但d1≤d2)L
TypeD
E-LMPLCN16344.5566.3578                     23
20344.5566.357899.52510                  26
25344.5566.357899.525101112                31
32    66.357899.525101112141516             41
40    66.357899.52510111214151617181920         56
50    66.357899.52510111214151617181920222425283032   71
63       899.5251011121415161718192022242528303235384090
滑移扭矩小於容許扭矩時,請在滑移扭矩以下使用。
 
型式LF緊固螺栓額定扭矩質量
TypeDM鎖緊扭矩
N.m
N.mg
E-LMPLCN16233.25M2.50.50.59.2
20263.75M31116
25314.25M31.5228
32415.4M42.8464
40568M578140
507111M61213272
639014.7M81622530

特性值
D最高轉速
(rpm)
慣性矩
(kg·m2)
靜態扭轉剛度
(N·m/rad)
容許偏角
( ° )
容許偏心
(mm)
容許軸向振幅
(mm)
1690003.4×10-78020.1±0.3
2075009.1×10-717020.1±0.3
2560002.6×10-638020.15±0.4
3246009.7×10-650020.15±0.5
4036003.3×10-560020.2±0.5
5030009.0×10-578020.2±0.5
6322003.0×10-4100020.2±0.5
 
規格表
軸孔直徑
d1 · d2
b(鍵槽寬度)t
鍵槽深度
鍵公稱尺寸
b X h
LKRK
8~10331.43x3
11~12441.84x4
13~17552.35x5
18~22662.86x6
23~30883.38x7
31~3810103.310x8
39~4412123.312x8
45~5014143.814x9
51~5816164.316x10
59~6518184.418x11
產品特點
■特徵
・齒隙為0
・具有完全集成結構的金屬彈簧連軸器,在圓柱形材料中带有狹縫。
・極高的扭轉剛度和低轉動慣量。
・由狹縫形成的板簧允許偏心、偏角和端部間隙。
・用於執行器/精密XY平臺/分度台等。

齒隙為0,適用於需要旋轉精度的用途。
 
型號
E-LMPLCN16-[3,​4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[3,​4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7,​8]
E-LMPLCN20-[3,​4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7,​8,​9,​9.25,​10]-[3,​4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7,​8,​9,​9.25,​10]
E-LMPLCN25-[3,​4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7,​8,​9,​9.525,​10,​11,​12]-[3,​4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7,​8,​9,​9.525,​10,​11,​12]
E-LMPLCN32-[6,​6.35,​7,​8,​9,​9.525,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16]-[6,​6.35,​7,​8,​9,​9.525,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16]
E-LMPLCN40-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
E-LMPLCN50-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
E-LMPLCN63-[8,​9,​9.525,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]-[8,​9,​9.525,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑(加工完畢)d1
(φ)
軸孔徑(加工完畢)d2
(φ)
外徑D
(φ)
全長L
(mm)
8天~ 3 ~ 83 ~ 81623
8天~ 3 ~ 103 ~ 102025
8天~ 3 ~ 123 ~ 122530
8天~ 6 ~ 166 ~ 163240
8天~ 6 ~ 206 ~ 204056
13天~ 6 ~ 326 ~ 325071
13天~ 8 ~ 308 ~ 306390
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑(加工完畢)d1
(φ)
軸孔徑(加工完畢)d2
(φ)
外徑D
(φ)
全長L
(mm)

Loading...

  1. 1

使用案例
使用案例
 
圓盤式溝槽式十字形
使用案例使用案例使用案例
最適合滾珠螺桿等要求高速·高精度的場合。
*加長圓盤型可吸收偏角·偏心,而標準圓盤型因為結構上的關係不容許偏心。
標準圓盤型比加長圓盤型節省空間,並且具有高扭轉剛性。
一體結構,無間隙,最適合通過步進馬達來定位的場合。容許軸心偏差大,最適合不容許偏心而產生反作用的場合。

基本資訊

系列 開縫型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 對應伺服馬達 / 步進馬達
特長 零背隙 / 低慣性力矩 本體材質 鋁合金 分類 聯軸器本體
容許偏角(deg) 1 軸固定方法 緊固螺栓

此分類還有這些商品

技術支援服務

1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引