(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆9元~81元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件。
鋁壓鑄角撐架,廣泛適用於鋁擠型直角連接。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 適用鋁擠型規格 | L | W | W1 | H | A (參考值) | B (參考值) | R (參考值) | T | T1 | 容許荷重N |
LBSB6-2020 | 2020 | 17 | 4.5 | 3 | 20 | 9 | 3 | 3.3 | 3 | 2 | 1344 |
LBSBL6-2028 | 3030 | 19.6 | 5.8 | 5.5 | 27.6 | 14.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 1344 |
LBSB8-3030 | 3030 | 28 | 6 | 7 | 35 | 13.5 | 8 | 3.5 | 4 | 3 | 1783 |
LBSB8-4040 | 4040 | 35 | 7.8 | 7.5 | 40 | 12 | 15 | 4.8 | 5 | 4 | 1935 |
型號 | 適用鋁擠型規格 | L | L1 | W | W1 | A (參考值) | B (參考值) | C (參考值) | D (參考值) | R (參考值) | T | T1 | 容許荷重N |
LBSB8-3680 | 4040 | 78 | - | 38 | 7.8 | 24.9 | 18.3 | 15.7 | 2.7 | 4.4 | 6.7 | 3 | 3632 |
LBSB8-6060 | 6060 | 58 | 30 | - | 5.6 | 17.8 | 14.4 | 9.8 | 2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 3632 |
LBSB8-8080 | 8080 | 79 | 40 | - | 7.8 | 21.7 | 18.6 | 16.4 | 4.3 | 4.2 | 6.8 | 4.5 | 4325 |
型號 | 適用鋁擠型規格 | L | L1 | W | W1 | H | A (參考值) | B (參考值) | C (參考值) | D (參考值) | R (參考值) | T | T1 | 容許荷重N |
LBSBK6-2020 | 2020 | 17 | - | 4.5 | 3 | 20 | 9 | 3 | - | - | 3.3 | 3 | 2 | 1344 |
LBSBK8-3030 | 3030 | 28 | - | 6 | 7 | 35 | 13.5 | 8 | - | - | 3.5 | 4 | 3 | 1783 |
LBSBK8-4040 | 4040 | 35 | - | 7.8 | 7.5 | 40 | 12 | 15 | - | - | 4.8 | 5 | 4 | 1935 |
LBSBK8-6060 | 6060 | 58 | 30 | 5.6 | 12 | - | 17.8 | 14.4 | 9.8 | 2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 3632 |
LBSBK8-3680L LBSBK8-3680R | 4080 | 78 | - | 38 | 7.8 | - | 24.9 | 18.3 | 15.7 | 2.7 | 4.4 | 6.7 | 3 | 3632 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
LBSB6-2020 |
LBSB8-3030 |
LBSB8-3680 |
LBSB8-4040 |
LBSB8-6060 |
LBSB8-8080 |
LBSBK6-2020 |
LBSBK8-3030 |
LBSBK8-3680L |
LBSBK8-3680R |
LBSBK8-4040 |
LBSBK8-6060 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 突起位置選擇 | 形狀型 | 適用鋁擠型系列 | 適用鋁擠型規格 | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 兩側附突起 | 雙邊 | 經濟型4系列專用 | 2020 | 17 | ||
當日可能 | 兩側附突起 | 雙邊 | 經濟型6系列專用 | 3030 | 28 | ||
當日可能 | 兩側附突起 | 單邊 | 經濟型8系列專用 | 4040 | 78 | ||
當日可能 | 兩側附突起 | 雙邊 | 經濟型8系列專用 | 4040 | 35 | ||
當日可能 | 兩側附突起 | 雙邊 | 經濟型6系列專用 | 6060 | 58 | ||
當日可能 | 兩側附突起 | 雙邊 | 經濟型8系列專用 | 8080 | 79 | ||
當日可能 | 單面附卡榫 | 雙邊 | 經濟型4系列專用 | 2020 | 17 | ||
當日可能 | 單面附卡榫 | 雙邊 | 經濟型6系列專用 | 3030 | 28 | ||
當日可能 | 單面附卡榫 | 單邊(左) | 經濟型8系列專用 | 4080 | 78 | ||
當日可能 | 單面附卡榫 | 單邊(右) | 經濟型8系列專用 | 4080 | 78 | ||
當日可能 | 單面附卡榫 | 雙邊 | 經濟型8系列專用 | 4040 | 35 | ||
當日可能 | 單面附卡榫 | 雙邊 | 經濟型6系列專用 | 6060 | 58 |
Loading...
角撐架種類 | 附突起角撐架 | 材質 | 壓鑄鋁合金 | 表面處理 | 噴砂 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策