(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑6 導程1/2/6/10 精度C5-

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑6 導程1/2/6/10 精度C5-

標準價格:◆◆4,310元-6,518元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1、本系列產品是軸徑6、導程1/2/6/10的C5精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。

(i)請注意

  • 可搭配的經濟型螺桿支撐座預計2024年下半年推出,造成不便敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖1

尺寸圖2
材質表
Type精密度等級螺桿徑導程螺桿軸螺帽
 材質 硬度 表面處理 材質 硬度 表面處理
E-KBSC561·2·6·10相當於
S55C
高周波淬火
58~62HRC
相當於
SCM415H
浸碳淬火
58~62HRC
規格表
請依照選定步驟選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(Type·螺桿軸外徑·導程)L
  E-KBS060180
 
型式L
(指定單位1mm)
Y循環數基本額定荷重軸向間隙螺牙方向
Type螺桿軸外徑導程C(動態)kNC(靜態)kN
E-KBS060160~155L-353圈0.560.950.005
以下
023圈0.751.2
06L-363.2圈0.871.45
102.4圈0.951.6
追加工
 型式(Type·螺桿軸外徑·導程)L(RLC·TFC…etc.)
 E-KBS060180RLC

■支撐側
AlterationsCodeSpec.
①螺帽方向變更
RLC變更螺帽方向。
指定範例 RLC
②加工支撐側軸端
TFC加工支撐側軸端。
指定範例 TFC
dφ4
d1φ3.7±0.03
5.35±0.05
10.5
指定时,Y尺寸會變短
產品要點
1、本系列產品是軸徑6、導程1/2/6/10的C5精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、螺桿軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
4、最快9天發貨。
5、告別圖面加工,節省畫圖時間。
6、螺桿軸全長可以以1mm為單位指定,另外備有豐富的軸端規格,可指定追加工以滿足各種使用場合。
注意事項
■選型以及使用的注意事項
●不保證螺桿組裝後的噪音值
●雖然出廠時已塗抹鋰皂基潤滑脂,但是請以收到貨後每2~3個月為標準,需要注入新的潤滑脂,否則會影響使用。
●在運行中,如果出現噪音過大或者有尖銳刺耳的聲音,請務必先確認螺桿的安裝精度、以及馬達、聯軸器等周邊零件的規格是否合適。
●請勿使螺帽超出滾珠螺桿螺帽活動範圍,或旋出螺桿軸,否則會造成滾珠脫落及滾珠循環零件損傷等。
●傾斜放置滾珠螺桿及螺帽可能因自重而掉落,請務必注意。
●本產品是機械加工品,故外觀會存在刀紋及色差,在不影響使用和主要功能的前提下,如果商品有少許刮痕或顏色變化、屬於正常現象,請放心使用。
·禁止拆卸螺帽
注意事項1
·禁止對螺帽施加衝擊
注意事項2
·注意因自重掉落
注意事項3
·反向動作的檢查
注意事項4
·注意異物侵入
注意事項5
·禁止螺帽超行程
注意事項6
 
■滾珠螺桿及週邊零件設計、組裝時的注意事項
滾珠螺桿是只承受軸向荷重的部件,如果使其承受徑向荷重或力矩荷重,可能導致滑動不良及產生振動、異常聲響、從而縮短使用壽命。
引起滾珠螺桿承受徑向荷重、力矩荷重的原因是周圍零部件的軸心偏差和平行度誤差,因此為了防止產生誤差,必須正確地設計和組裝滾珠螺桿的週邊零件。
●滾珠螺桿與支座組件的軸心偏差(圖1)
-所謂軸心偏差是指,由固定側支撐座所固定的滾珠螺桿的軸心與支撐側支撐座軸承的軸心偏差。
-軸心偏差的容許值20μ以下(參考值)
●滾珠螺桿與直線導軌的平行度(圖2)
-平行度誤差是指,滾珠螺桿相對於線性導軌等的基準產生上下或左右方向的傾斜。
-傾斜的容許值1/2000以下(圖3)
●組裝時的注意事項
組裝後如果發覺滾珠螺桿運行時有異常聲響、移動時有被卡的現象,請旋鬆各零部件的連結後進行調整,待移動順暢後重新組裝。
-支座組件左右方向的誤差(圖1)
-直線導軌與滾珠螺桿的平行誤差(圖2)
-工作台與螺帽支架的固定
-滾珠螺桿螺帽與螺帽支架的固定
注意事項7

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-KBS0601-[60-155/1]
E-KBS0602-[60-155/1]
E-KBS0606-[60-155/1]
E-KBS0610-[60-155/1]
型號數量折扣標準
出貨日
導程
(mm)
螺桿軸全長 L
(mm)
11天~ 160 ~ 155
11天~ 260 ~ 155
11天~ 660 ~ 155
11天~ 1060 ~ 155

Loading...

  1. 1

使用案例
使用案例1

基本資訊

型式 精密 精密度等級 C5 螺桿軸外徑(φ) 6

常見問題 ( FAQ )

質問: 滾珠螺桿的使用溫度上限是多少?
回答: 滾珠螺桿的使用溫度上限為80°,超過此上限會導致迴圈部件和密封件的損傷以及螺桿軸和螺母的變形,影響壽命。油脂有很好的降低溫度的效果,所以定期對滾珠螺桿進行注油脂等保養,會提高螺桿的壽命。
質問: 使用中發現有異響怎麼辦?
回答: MiSUMi不保證使用中產生的異響,如果發生異響,請先檢查安裝精度、周圍零部件選型是否正確,請將各零部件鬆開後再重新調整。詳細請參考"注意事項"

此分類還有這些商品

技術支援服務