(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 不鏽鋼筆型氣壓缸 MCPF系列 (型號表)

經濟型氣壓缸

【經濟型】 不鏽鋼筆型氣壓缸 MCPF系列

標準價格:◆◆385~2075/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

產品為氣壓缸產品。通過壓縮空氣推動活塞桿,提供動力。MCPF系列為筆型缸。採用不鏽鋼缸筒,耐腐蝕。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

E-MCPFS25-200-BB-CT-FJ-CGM1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
材質表
 材質 缸體材質 不鏽鋼
規格表
型式行程(mm)氣壓缸尾部形式固定方式*1桿端接頭*2磁簧開關*3
Type氣壓缸內徑(mm)類型數量
E-MCPFS
(無氣緩衝)
E-MCPFCS
(附氣緩衝)
2010 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100
125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500
BA(圓尾)
BB(單耳)
BC(平尾)
NB(無固定架)
FB(腳座固定架)
FR(法蘭)
PB(耳環固定座)
CT(耳軸固定架)
NR(無接頭)
SJ(I接頭)
DJ(Y接頭)
FJ(浮動接頭)
NS(無磁簧開關)
CGM(有接點磁簧開關)
DGM(無接點磁簧開關-二線式)
DGN(無接點磁簧開關-三線NPN式)
DGP(無接點磁簧開關-三線PNP式)
無指定
(只有NS可選)
1
2
25
32
40
(*1)固定配件:FB(腳座固定架)商品頁面 ,FR(法蘭)商品頁面 ,PB(耳環固定座)商品頁面 ,CT(耳軸固定架)商品頁面 ,耳環固定座、耳軸固定架只有單耳氣壓缸可選,腳座固定架無法搭配平尾氣壓缸。
(*2)桿端接頭。
(*3)氣壓缸標準附磁環。磁簧開關線長2米。

■氣壓缸規格
氣壓缸內徑(mm)20~40
運作方法複動型
使用流體空氣(經40μm以上的濾網過濾)
使用壓力範圍Mpa(psi)0.1~1(14~145)
保證耐壓力Mpa(psi)1.5(215)
工作溫度℃-20~70
使用速度範圍mm/s30~800
行程公差範圍0~150>0~150
緩衝形式防撞墊

■磁簧開關規格
項目無接點磁簧開關有接點磁簧開關
類型二線式NPN三線式PNP三線式二線式
電壓10V~28VDC5V~30V DC5V~240V AC/DC
最大開關電流2.5mA~100mA30/200mA Max.100mA
最大接點容量2.8W Max.6W Max.10W Max.
內部消耗電流3mA Max.5mA Max.
洩漏電流0.05mA Max.0.01mA Max.
保護電路電源極性反向保護、突波吸收保護
工作溫度-10℃~70℃
保護等級一般性IP64

■氣壓缸理論輸出力表
氣壓缸內徑
(mm)
動作
形式
受壓面積
(mm2)
空氣壓力(MPa)
0.10.20.30.40.50.60.7
20推出側314.031.462.894.2125.6157.0188.4219.8
拉回側263.826.452.879.1105.5131.9158.3184.6
25推出側490.649.198.1147.2196.3245.3294.4343.4
拉回側412.141.282.4123.6164.9206.1247.3288.5
32推出側803.880.4160.8241.2321.5401.9482.3562.7
拉回側690.869.1138.2207.2276.3345.4414.5483.6
40推出側1256.0125.6251.2376.8502.4628.0753.6879.2
拉回側1055.0105.5211.0316.5422.0527.5633.0738.5

■外形尺寸表
氣壓缸內徑
(mm)
AA1A2A3BCDD1EFF1GG1G2
206211612410314272113614.514.5127.57.5
256212012810814312113814.514.5127.58
3264122136110143127131014.514.5157.58
4088154165138.5163427161421.522
(21.5)
151111.5
 
氣壓缸內徑
(mm)
HJKLL1MPP1QSTT1XV
2016.56M8M20×1.520829812251226G1/88
2520.56M10×1.25M26×1.526833.5812301732G1/810
326M10×1.25M26×1.526837.5102034.51732G1/812
4022.58M14×1.5M32×2.0321046.5102042.51941G1/416
產品要點
圖片

・不鏽鋼缸體,不易生鏽,耐腐蝕性好。
・活塞桿導向精度高,無需另加潤滑油。
・多種規格型號的氣壓缸可供客戶選擇使用。
注意事項
圖片
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MCPFS25-200-BB-CT-FJ-CGM1
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 (St)
(mm)
安裝固定架 氣壓缸桿端接頭 磁簧開關類型 磁簧開關數量 氣壓缸尾部形式 緩衝形式
4天~ 25200耳軸固定架浮動接頭二線有接點磁簧開關1單耳緩衝墊

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 雙作用型 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 筆型
環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -20::70 使用壓力(MPa) 0.1::1
活塞桿前端 外螺牙 氣壓缸磁環 附磁環

【經濟型】 不鏽鋼筆型氣壓缸 MCPF系列的型號E-MCPFS25-200-BB-CT-FJ-CGM1頁面。
記載關於型號E-MCPFS25-200-BB-CT-FJ-CGM1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
E-MCPFS20-100-BB-CT-DJ-DGM2
E-MCPFS20-100-BB-CT-DJ-DGN1
E-MCPFS20-100-BB-CT-DJ-DGN2
E-MCPFS25-200-BB-CT-FJ-CGM2
E-MCPFS25-200-BB-CT-FJ-DGM1
E-MCPFS25-200-BB-CT-FJ-DGM2
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 (St)
(mm)
安裝固定架 氣壓缸桿端接頭 磁簧開關類型 磁簧開關數量 氣壓缸尾部形式 緩衝形式
4天~ 20100耳軸固定架Y接頭二線無接點磁簧開關2單耳緩衝墊
4天~ 20100耳軸固定架Y接頭三線無接點磁簧開關-NPN型1單耳緩衝墊
4天~ 20100耳軸固定架Y接頭三線無接點磁簧開關-NPN型2單耳緩衝墊
4天~ 25200耳軸固定架浮動接頭二線有接點磁簧開關2單耳緩衝墊
4天~ 25200耳軸固定架浮動接頭二線無接點磁簧開關1單耳緩衝墊
4天~ 25200耳軸固定架浮動接頭二線無接點磁簧開關2單耳緩衝墊

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767