(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 ISO15552標準氣壓缸 MCE系列

【經濟型】 ISO15552標準氣壓缸 MCE系列

標準價格:◆◆672~7816/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

產品為氣壓缸產品。通過壓縮空氣推動活塞桿,提供動力。MCE系列為ISO標準氣壓缸。長行程的必選種類。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
材質表
 材質 缸體材質 鋁合金
 表面處理 本色陽極氧化
規格表
型式行程(mm)固定方式*1桿端接頭*2磁簧開關*3
Type氣壓缸內徑(mm)類型數量
E-MCE
(無磁環)
E-MCES
(附磁環)
3225 50 75 80 100 125 150 160 175 200
250 300 350 400 450 500
NB(無固定架)
FB(腳座固定架)
FR(法蘭)
SC(單耳固定架)
DC(雙耳固定架)
CT(耳軸固定架)
NR(無接頭)
SJ(I接頭)
DJ(Y接頭)
FJ(浮動接頭)
NS(無磁簧開關)
CEM(有接點磁簧開關)
DEM(無接點磁簧開關-二線式)
DEN(無接點磁簧開關-三線NPN式)
DEP(無接點磁簧開關-三線PNP式)
無指定
(只有NS可選)
1
2
4025 50 75 80 100 125 150 160 175 200
250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
50
63
80
100
(*1)固定配件:FB(腳座固定架)商品頁面 ,FR(法蘭)商品頁面 ,SC(單耳固定架)商品頁面 ,DC(雙耳固定架)商品頁面 ,CT(耳軸固定架)商品頁面 。CT(耳軸固定架)安裝在行程中間,搭配CT(耳軸固定架)的固定座需單獨訂購請參考耳軸固定架商品頁面
(*2)桿端接頭參考:SJ(I接頭)、DJ(Y接頭)商品頁面 ,FJ(浮動接頭)商品頁面
(*3)無磁環類型氣壓缸不可選磁性開關。磁簧開關線長2米。

■氣壓缸規格
氣壓缸內徑(mm)32~100
運作方法複動型
使用流體空氣(經40μm以上的濾網過濾)
使用壓力範圍Mpa(psi)0.1~1(14~145)
保證耐壓力Mpa(psi)1.5(215)
工作溫度℃-20~70
使用速度範圍mm/s30~800
行程公差範圍0~250;251~1000;1001~1500
緩衝形式可調緩衝

■磁簧開關規格
項目無接點磁簧開關有接點磁簧開關
類型二線式NPN三線式PNP三線式二線式
電壓10V~28VDC5V~30V DC5V~240V AC/DC
最大開關電流2.5mA~100mA30/200mA Max.100mA
最大接點容量2.8W Max.6W Max.10W Max.
內部消耗電流3mA Max.5mA Max.
洩漏電流0.05mA Max.0.01mA Max.
保護電路電源極性反向保護、突波吸收保護
工作溫度-10℃~70℃
保護等級一般性IP64

■氣壓缸理論輸出力表
氣壓缸內徑
(mm)
運作方法受壓面積(mm2)空氣壓力(MPa)
0.10.20.30.40.50.60.70.80.9
32複動型推出側80480.4160.8241.2321.6402482.4562.8643.2723.6
拉回側69069138207276345414483552621
40複動型推出側1256125.6251.2376.8502.4628753.6879.21004.81130.4
拉回側1055105.5211316.5422527.5633738.5844949.5
50複動型推出側1963196.3392.6588.9785.2981.51177.81374.11570.41766.7
拉回側1649164.9329.8494.7659.6824.5989.41154.31319.21484.1
63複動型推出側3117311.7623.4935.11246.81558.51870.22181.92493.62805.3
拉回側2803280.3560.6840.91121.21401.51681.81962.12242.42522.7
80複動型推出側5026502.61005.21507.82010.425133015.63518.24020.84523.4
拉回側4536453.6907.21360.81814.422682721.63175.23628.84082.4
100複動型推出側7853785.31570.62355.93141.23926.54711.85497.16282.47067.7
拉回側7362736.21472.42208.62944.836814417.25153.45889.66625.8

■外形尺寸表
氣壓缸內徑
(mm)
AABACADAEBDDAEEAFFAHKKAKBMMANANPPAPB
32142489427.527.546.51229M10×1.252217610M61632.53019330G1/813.56
40159541053232541633M12×1.252417713M6173835213.535G1/417.56
50175691063131642042M16×1.53223817M81746.540273.540G1/4148
63190691213333752042M16×1.53223817M81756.54527445G3/8178
80214861283333932553M20×1.540261022M1019724533445G3/816.58
1002299113837371102555M20×1.540261022M1019895536455G1/219.510
產品要點
圖片

・缸徑大,出力大。
・氣壓缸帶氣緩衝調整,降噪,運行平穩。
・多種規格安裝附件可供選擇。
注意事項
圖片
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MCE32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCE40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCE50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCE63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCE80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCE100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCES32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM1
E-MCES32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM2
E-MCES32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM1
E-MCES32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM2
E-MCES32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN1
E-MCES32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN2
E-MCES32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP1
E-MCES32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP2
E-MCES32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCES40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM1
E-MCES40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM2
E-MCES40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM1
E-MCES40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM2
E-MCES40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN1
E-MCES40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN2
E-MCES40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP1
E-MCES40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP2
E-MCES40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCES50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM1
E-MCES50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM2
E-MCES50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM1
E-MCES50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM2
E-MCES50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN1
E-MCES50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN2
E-MCES50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP1
E-MCES50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP2
E-MCES50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCES63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM1
E-MCES63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM2
E-MCES63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM1
E-MCES63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM2
E-MCES63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN1
E-MCES63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN2
E-MCES63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP1
E-MCES63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP2
E-MCES63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCES80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM1
E-MCES80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM2
E-MCES80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM1
E-MCES80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM2
E-MCES80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN1
E-MCES80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN2
E-MCES80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP1
E-MCES80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP2
E-MCES80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCES100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM1
E-MCES100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CEM2
E-MCES100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM1
E-MCES100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEM2
E-MCES100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN1
E-MCES100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEN2
E-MCES100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP1
E-MCES100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DEP2
E-MCES100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 (St)
(mm)
安裝固定架 氣壓缸磁環 氣壓缸桿端接頭 磁簧開關類型 磁簧開關數量
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 雙作用型 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準
環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -20::70 使用壓力(MPa) 0.1::1
活塞桿前端 外螺牙 緩衝形式 氣緩衝

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767