(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】不鏽鋼栓入接頭 同徑 內、外螺牙L型

【經濟型】不鏽鋼栓入接頭 同徑  內、外螺牙L型

標準價格:◆◆133元~694元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
經濟實惠,耐鏽蝕。

(i)請注意

  • 本商品內外螺牙不同牙規。內螺牙為G螺牙;外螺牙為R螺牙,購買前請先確認規格。
  • 經濟型產品,請訂購2個以上;型號E-SUTELH8A-304,請購買5個以上。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
材質表
 材質
類型 材質
E-SUTELH-304SUS304
E-SUTELH-316SUS316
規格表
接頭規格
使用溫度範圍-50~800℃
最高使用壓力12MPa
使用流體水、空氣、油、化學品
 
型式T1T2L1L2
TypeNo.材質R螺牙G螺牙mmmm
E-SUTELH8A3041/41/42323
316
10A3043/83/82526
316
15A3041/21/23032
316
20A3043/43/43941
316
25A304114850
316
產品要點
經濟型 不鏽鋼栓入接頭 同徑 內、外螺牙L型一般用於管道之間的連接。
既可用於氣體,也可用於各類液體。
 
經濟型不鏽鋼螺牙接頭採用優質304和316材質,確保優質的防鏽性及腐蝕性
材質SUS304SUS316
檢查項目市場流通商品經濟型市場流通商品經濟型
鹽霧試驗(24H)OKOKOKOK
鹽霧試驗(48H)OKOKOK
鹽霧試驗(72H)-OKOK
鹽霧試驗(96H)--
相當於日常環境2年以內2年以上3年以上3年以上
圖片圖片圖片圖片圖片
※市場流通商品,為本公司從網路或實體通路隨機採購的同類型商品
※試驗資料系本公司檢測所得,僅供參考
經濟型不鏽鋼螺牙接頭,優質的生產製作技術,品質保證
檢查項目
(水壓測試,單位:Mpa)
市場流通商品經濟型
型錄刊載值(Mpa)無刊載12
水壓:12OKOK
水壓:24OK
水壓:36-OK
水壓:48-
相關產品
型號
E-SUTELH8A-304
E-SUTELH8A-316
E-SUTELH10A-304
E-SUTELH10A-316
E-SUTELH15A-304
E-SUTELH15A-316
E-SUTELH20A-304
E-SUTELH20A-316
E-SUTELH25A-304
E-SUTELH25A-316
型號數量折扣標準
出貨日
材質 螺牙No. T1 螺牙No. T2 No.
11天~ [不鏽鋼] SUS3041/41/48A
4天~ [不鏽鋼] SUS3161/41/48A
4天~ [不鏽鋼] SUS3043/83/810A
4天~ [不鏽鋼] SUS3163/83/810A
4天~ [不鏽鋼] SUS3041/21/215A
4天~ [不鏽鋼] SUS3161/21/215A
4天~ [不鏽鋼] SUS3043/43/420A
4天~ [不鏽鋼] SUS3163/43/420A
4天~ [不鏽鋼] SUS3041125A
4天~ [不鏽鋼] SUS3161125A

Loading...

  1. 1

使用案例
No.000105 樹脂軌道溫水測試槽
使用案例

基本資訊

型式 接頭 接續種類 螺牙⇔螺牙異徑 接續形狀 母·公L型
接續螺牙的種類① R 接續螺牙的種類② G 最高使用壓力(MPa) 12
使用流體 水 / 空氣 / 蒸氣 / 瓦斯 / 藥品 / 油 表面處理 使用溫度範圍(℃) -50::800
最高使用壓力區分 超過2.0Mpa 内面樹脂包覆

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務