(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆ 160元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 附安全鎖型肘節夾鉗最大特點是防止因振動、旋轉、外力等原因而導致肘夾鬆開的安全裝置。
● 肘節夾鉗打開時,為了避免手指夾在把手和鎖扣之間,預留了充分的操作空間。
● 市場流通品經常發生鉚釘脫落問題,經濟型肘節夾鉗鉚釘牢固。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-LD-431R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體材質 | 鋼 (A3) |
握柄材質 | PVC |
表面處理 | 電鍍藍鋅 |
軸表面處理 | – |
夾持力(N) | MAX 3180 |
本體重量(g) | 225 |
壓把開閉角度 | – |
把手開閉角度 | – |
U形鉤 | 97mm |
型式 | 拉伸型 | 安裝方法 | 法蘭底座 | 夾持力(範圍選擇)(N) | 3100~ |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | Q235 | 夾持力(N) | 3180 | 前端附屬品 | 無 |
【經濟型】肘節夾鉗 拉伸型 附安全鎖 3180N的型號E-LD-431R頁面。
記載關於型號E-LD-431R之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策