(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆ 306元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 附安全鎖型肘節夾鉗最大特點是防止因振動、旋轉、外力等原因而導致肘夾鬆開的安全裝置。
● 肘節夾鉗打開時,為了避免手指夾在把手和鎖扣之間,預留了充分的操作空間。
● 市場流通品經常發生鉚釘脫落問題,經濟型肘節夾鉗鉚釘牢固。
本體材質 | A3 |
握柄材質 | PVC |
表面處理 | 電鍍藍鋅 |
夾持力(N) | MAX 2205 |
本體重量(g) | 372 |
壓把開閉角度 | 105° |
把手開閉角度 | 59° |
附屬品 | 橡膠頭螺栓 |
建議安裝螺栓 | M8 |
安裝方法 | 法蘭底座 | 夾持力(範圍選擇)(N) | 1050~2259 | 本體材質 | Q235 |
---|---|---|---|---|---|
夾持力(N) | 2205 | 前端附屬品 | 橡膠頭螺栓 | 前端螺栓位置調節 | 滑軌調整 |
【經濟型】肘節夾鉗 直立型 附安全鎖的型號E-LD-12130R頁面。
記載關於型號E-LD-12130R之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策