(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
※經濟型商品無對應RoHS。
●台灣流通規格8系列,構槽寬度8.4mm。
●可在50mm~4000mm範圍內以0.5mm單位指定任意長度裁切。
●可對應多種追加工,詳細請參考下方追加工說明(另開PDF)。若選定型號後無法生成3D圖檔,表示追加工無法製作,訂購前請務必確認。
●工業用鋁擠型是一種構造材料,利用鋁合金加工性態優良的特點,使用模具將圓柱形鋁錠擠壓加工而成。廣泛用於流水線作業台、FA自動化設備框架、罩蓋、展示架、推車等場合。
TYPE | 荷重 | ![]() | ![]() |
E-TLCFL8 | 輕量 | 6063-T5 | 白色陽極處理 |
E-TLCF8 | 標準 | ||
E-TLCFW8 | 重型 |
型式 |
E-TLCF8-4080-2500 |
型式 | 框架尺寸 | L 指定單位0.5mm | 荷重 | 質量 (kg/m) | 斷面積 (mm2) | 斷面二次力矩 (mm4) | |
ℓx | ℓy | ||||||
E-TLCFL8 | 4080 | 50~4000 | 輕量 | 2.05 | 737 | 13.598x104 | 49.535x104 |
E-TLCF8 | 標準 | 2.431 | 888 | 17.975x104 | 57.488x104 | ||
E-TLCFW8 | 重型 | 3.032 | 1091 | 20.7x104 | 71.268x104 |
產品名 | 標準品 | >經濟品(台灣流通規格) | ||||
代表商品 4040 | ![]() | ![]() | ||||
材質 | A6N01SS-T5 | 6063-T5 | ||||
製造標準 | 日本工業型材JIS | 工業型材JIS | ||||
截面 | 5系列20/25 | 6系列30 | 8系列40/45 | 4系列20 | 6系列30/60 | 8系列40/80 |
槽寬 (mm) | 6 | 8 | 10 | 4.5 | 6.5 | 8.4 |
RoHS | 對應 | 非對應 | ||||
使用場合 | 高精度設備框架,清潔度及外觀要求高的無塵室等使用。特別是電子、半導體、醫療行業深受客戶青睞 | 工業流水線設備框架,機罩、底座、台車,安全圍欄等方面廣泛使用 |
追加工名稱 | 追加工代碼 | 使用範例 | 加工內容/對應配件 |
端面 中心孔 攻牙 詳細說明 對應規格 | LTP:左端面攻牙 RTP:右端面攻牙 TPW:兩端面攻牙 | ![]() | 在指定端面中心孔開攻牙孔![]() 搭配追加工的配件: 內六角孔半圓頭螺栓 |
45度 斜切 詳細說明 對應規格 | L□T45:於左端面依指定方向裁切 R□T45:於右端面依指定方向裁切 | ![]() ![]() | 可由斷面的4個方向指定![]() |
固定 位置 扳手孔 詳細說明 對應規格 | L□H/R□H:水平方向 L□V/R□V:垂直方向 L□P/R□P:水平及垂直方向 | ![]() ![]() | 使用螺栓做簡易連接 搭配追加工的配件: 內六角孔半圓頭螺栓 內六角螺栓 預裝螺帽 |
指定 位置 沉頭孔 詳細說明 對應規格 | XA~XE:垂直方向 YA~YE:水平方向 | ![]() | 自左端面起於指定位置開沉頭孔![]() |
隱藏式 接頭 專用S孔 詳細說明 對應規格 | LS□:左側水平或垂直方向 RS□:右側水平或垂直方向 | ![]() ![]() | 使用隱藏式接頭安裝時的專用孔 搭配追加工的配件: 隱藏式接頭 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-TLCF8-4080-[50-4000/0.5] |
E-TLCFL8-4080-[50-4000/0.5] |
E-TLCFW8-4080-[50-4000/0.5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 荷重 | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|
9天 | 標準 | 50 ~ 4000 | ||
9天 | 輕型 | 50 ~ 4000 | ||
9天 | 重型 | 50 ~ 4000 |
型號 |
---|
Loading...
基準擠型架寬度(mm) | 40 | 框架尺寸 | 40×80 | 擠型架形狀 | 長方形 |
---|---|---|---|---|---|
擠型架溝槽數 | 1列溝×2列溝 | 表面處理 | 白色陽極處理 | 溝槽面種類 | 4面溝槽 |
材質 | 6063-T5 | 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) | 40 | 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) | 80 |
L尺寸固定・指定 | 指定 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策