(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆61元~464元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
於連接腳輪、調整腳墊時使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TYPE | 材質 | 表面處理 |
E-THLF | 壓鑄鋁合金 | 噴砂後烤漆 |
型式 |
E-THLF3060-12 E-THLF8080-16N |
型式 | 螺牙 M | 安裝孔位 | A | B | C | 安裝孔 | 參考荷重 (kg) | 適用鋁擠型規格 | |||
TYPE | 規格 | h | d1 | d2 | |||||||
(mm) | (φ) | ||||||||||
E-THLF | 3060-12 | 12 | 中心孔 | 60 | 30 | 12 | 7 | 6.5 | 11 | 300 | 3060 |
3060-16 | 16 | 3060 | |||||||||
6060-12 | 12 | 60 | 7 | 1000 | 6060 | ||||||
6060-16 | 16 | 6060 | |||||||||
6060-16N | 16 | 偏心孔 | 3030、3060 | ||||||||
4080-12 | 12 | 中心孔 | 80 | 40 | 9 | 14 | 4080 | ||||
4080-16 | 16 | 4080 | |||||||||
8080-12 | 12 | 80 | 8080 | ||||||||
8080-16 | 16 | 8080 | |||||||||
8080-16N | 16 | 偏心孔 | 4040、4080 |
型式 | 螺牙 M | 安裝孔位 | 長・寬 | 高 | E | F | G | H | I | 安裝孔 | 參考荷重 (kg) | 適用鋁擠型規格 | ||||||||
TYPE | 規格 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | C | h | d1 | d2 | |||||||||
(mm) | (φ) | |||||||||||||||||||
E-THLF | 06190 | 16 | 中心孔 | 190 | 155 | 75 | 45 | 30 | 15 | 12 | 97.1 | 73 | 71.8 | 44 | 9.3 | 6.5 | 6.5 | 11 | 1000 | 6060 |
06190N | 偏心孔 | 45 | 3030、3060 | |||||||||||||||||
08210 | 中心孔 | 210 | 180 | 100 | 60 | 40 | 20 | 13 | 13 | 8.6 | 9 | 14 | 8080 | |||||||
08210N | 偏心孔 | 60 | 4040、4080 |
型式 | 螺牙 M | 安裝孔位 | 長 | 寬 | 高 | E | F | G | H | I | 安裝孔 | 參考荷重 | ||||||||||
TYPE | 規格 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | C | h | d1 | d2 | ||||||||
(mm) | (φ) | (kg) | ||||||||||||||||||||
E-THLF | 0880230NR | 16 | 右・偏心孔 | 230 | 20 | 40 | 40 | 80 | 11.6 | 80 | 40 | 20 | 13 | 96.2 | 73 | 73.9 | 44 | 16 | 9 | 9 | 14 | 1000 |
0880230NL | 左・偏心孔 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. M | 安裝孔位 | 形狀 | 適用鋁擠型系列 | 適用鋁擠型規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | M16 | 中心孔 | 其他形狀 | 經濟型6系列專用 | 6060 | ||
當日可能 | M16 | 偏心孔 | 其他形狀 | 經濟型6系列專用 | 3030 ~ 3060 | ||
當日可能 | M16 | 中心孔 | 其他形狀 | 經濟型8系列專用 | 8080 | ||
當日可能 | M16 | 偏心孔 | 其他形狀 | 經濟型8系列專用 | 4040 ~ 4080 | ||
當日可能 | M16 | 偏心孔 | 其他形狀(左) | 經濟型8系列專用 | - | ||
當日可能 | M16 | 偏心孔 | 其他形狀(右) | 經濟型8系列專用 | - | ||
當日可能 | M12 | 中心孔 | 長方形 | 經濟型6系列專用 | 3060 | ||
當日可能 | M16 | 中心孔 | 長方形 | 經濟型6系列專用 | 3060 | ||
當日可能 | M12 | 中心孔 | 長方形 | 經濟型8系列專用 | 4080 | ||
當日可能 | M16 | 中心孔 | 長方形 | 經濟型8系列專用 | 4080 | ||
當日可能 | M12 | 中心孔 | 正方形 | 經濟型6系列專用 | 6060 | ||
當日可能 | M16 | 中心孔 | 正方形 | 經濟型6系列專用 | 6060 | ||
當日可能 | M16 | 偏心孔 | 正方形 | 經濟型6系列專用 | 3030 ~ 3060 | ||
當日可能 | M12 | 中心孔 | 正方形 | 經濟型8系列專用 | 8080 | ||
當日可能 | M16 | 中心孔 | 正方形 | 經濟型8系列專用 | 8080 | ||
當日可能 | M16 | 偏心孔 | 正方形 | 經濟型8系列專用 | 4040 ~ 4080 |
Loading...
材質 | 壓鑄鋁合金 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策