(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆20元~24元/條(硬質)◆◆
標準價格:◆◆659元~824元/卷(軟質)◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
安裝於鋁擠型溝槽,美觀且可保護溝槽。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TYPE | ![]() |
E-THSCA | PP |
E-THSCL | PVC |
型式 |
E-THSCA6-B E-THSCL8-B |
型式 | A | B | 長度 (m) | 販售單位 | 適用鋁擠型規格 | ||
TYPE | 槽寬 | 顏色 | (mm) | ||||
E-THSCA (硬質) | 4 | B (黑色) | 5.3 | 3.1 | 3 | 條 | 2020、2040 |
6 | 7.3 | 6.6 | 3030、3060、6060 | ||||
8 | 9.2 | 8.6 | 4040、4080、8080 | ||||
E-THSCL (軟質) | 6 | G (灰色) | 9.3 | 6.8 | 50 | 卷 | 3030、3060、6060 |
8 | 11.2 | 8.6 | 4040、4080、8080 |
型號 |
---|
E-THSCA4-B |
E-THSCA6-B |
E-THSCA8-B |
E-THSCL6-G |
E-THSCL8-G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 顏色 | 長度 | 規格 | 適用鋁擠型系列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | PP | 黑色 | 3m(條) | 硬質 | 經濟型4系列專用 | ||
當日可能 | PP | 黑色 | 3m(條) | 硬質 | 經濟型6系列專用 | ||
當日可能 | PP | 黑色 | 3m(條) | 硬質 | 經濟型8系列專用 | ||
當日可能 | PVC | 灰色 | 50m(卷) | 軟質 | 經濟型6系列專用 | ||
當日可能 | PVC | 灰色 | 50m(卷) | 軟質 | 經濟型8系列專用 |
型號 |
---|
Loading...
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策