(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆8元~18元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
除接頭本體單獨販售之外,另有附螺絲螺帽的組合件可以選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TYPE | ![]() | ![]() | |
E-TLBJ | 鋅合金 | 鍍鎳 | ※僅E-TLBJ4-10 |
壓鑄鋁合金 | 振動研磨 |
型式 |
E-TLBJ6-15 E-TLBJ8-20-SET |
型式 | 附屬品規格 | A | L | H1 | H2 | D1 | D2 | 適用鋁擠型規格 | ||
TYPE | 規格 | 螺絲螺帽 | (φ) | (mm) | (mm) | (mm) | (φ) | |||
E-TLBJ | 4-10 | - | 10 | 14.5 | 8.7 | 2 | 7.2 | 4.5 | 2020、2040 | |
4-10-SET | M4 | |||||||||
6-15 | - | 14.5 | 22 | 12.5 | 2.5 | 10.5 | 6.5 | 3030、3060、6060 | ||
6-15-SET | M6 | |||||||||
8-20 | - | 20 | 29 | 17 | 4 | 14 | 8.5 | 4040、4080、8080 | ||
8-20-SET | M8 |
型號 |
---|
E-TLBJ4-10 |
E-TLBJ4-10-SET |
E-TLBJ6-15 |
E-TLBJ6-15-SET |
E-TLBJ8-20 |
E-TLBJ8-20-SET |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 販售形態 | 適用鋁擠型系列 | 適用鋁擠型規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 鋅合金 | 接頭本體 | 經濟型4系列專用 | 2020 ~ 2040 | ||
當日可能 | 鋅合金 | 附螺絲螺帽組合件 | 經濟型4系列專用 | 2020 ~ 2040 | ||
當日可能 | 壓鑄鋁合金 | 接頭本體 | 經濟型6系列專用 | 3030 ~ 6060 | ||
當日可能 | 壓鑄鋁合金 | 附螺絲螺帽組合件 | 經濟型6系列專用 | 3030 ~ 6060 | ||
當日可能 | 壓鑄鋁合金 | 接頭本體 | 經濟型8系列專用 | 4040 ~ 8080 | ||
當日可能 | 壓鑄鋁合金 | 附螺絲螺帽組合件 | 經濟型8系列專用 | 4040 ~ 8080 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策