(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】全黃銅緊固接頭 L型【包裝數為5~20】 (型號表)

【經濟型】全黃銅緊固接頭 L型

標準價格:◆◆884元~1690元/包◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
耐溫耐壓,品質保證,超強密封。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
規格表
型式
E-PACK-MBNPV6

通用於外徑4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm空氣軟管的經濟型快速接頭產品,規格齊全,保證尺寸
 
產品圖5
型式適用管內徑dFLS
Type適用管外徑D
E-PACK-MBNPV
(5~20個入)
42.517.513.58
6421.616.610
8526.820.814
106.528.821.815
12833.225.317
161240.330.421
產品要點
MISUMI自主研發經濟型全黃銅快速接頭產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
適用於外徑4mm~16mm 空氣軟管的產品均有,壁厚保證、耐溫耐壓密封性良好,5~20個入
 
產品圖1
產品圖2

【特長】
・使用優質黃銅,密封材質使用氟橡膠、耐溫耐壓耐腐蝕性能優越
・帶MISUMI標識LOGO、品質可靠放心、外觀精美
・空氣軟管插拔輕鬆方便
 
產品圖3
產品圖4
注意事項
接頭適用環境請參考以下表格
 
■使用環境參考規格
 全黃銅接頭
使用流體空氣、蒸汽、水
密封材質氟橡膠FKM
使用溫度範圍-5~150℃ 
極限耐溫範圍-40~240℃
使用壓力範圍-100KPa~1.2MPa
耐壓3MPa
耐腐蝕
使用油脂
螺牙密封塗層
搭配空氣軟管材質聚氨酯(PU)
尼龍(PA)-耐壓
※請確認空氣軟管使用壓力和使用溫度範圍
※▲→一般 〇→良好 ◎→優異
型號
E-PACK-MBNPV4
E-PACK-MBNPV6
E-PACK-MBNPV8
E-PACK-MBNPV10
E-PACK-MBNPV12
E-PACK-MBNPV16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑
(mm)

包裝數為20

4天~ 4

包裝數為20

4天~ 6

包裝數為20

4天~ 8

包裝數為20

4天~ 10

包裝數為10

4天~ 12

包裝數為5

4天~ 16

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑連接 材質 黃銅 表面處理 鍍鎳

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767