(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】全黃銅緊固接頭 T型【包裝數為5~20】

【經濟型】全黃銅緊固接頭 T型

標準價格:◆◆1148元~2174元/包◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
耐溫耐壓,品質保證,超強密封。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
產品圖1
規格表
型式-D2
E-PACK-MBNPE6-6

通用於外徑4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm空氣軟管的經濟型緊固接頭產品,規格齊全,保證尺寸
 
產品圖5
型式適用管外徑D2適用管內徑dFLSS1
Type適用管外徑D1
E-PACK-MBNPE
(5~20個入)
442.52713.588
642.516.616.6108
6433.216.61010
842.518.818.8148
6418.818.81410
8541.620.81414
106419.819.81510
8519.819.81514
106.543.621.81515
128523.323.31714
106.523.323.31715
12850.625.31717
1612854.630.32117
161260.530.42121
產品概述
MISUMI自主研發經濟型全黃銅快速接頭產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠
適用於外徑4mm~16mm 空氣軟管的產品均有,壁厚保證、耐溫耐壓密封性良好,5~20個入
【特長】
・使用優質黃銅,密封材質使用氟橡膠、耐溫耐壓耐腐蝕性能優越
・帶MISUMI標識LOGO、品質可靠放心、外觀精美
・空氣軟管插拔輕鬆方便
 
產品圖1
產品圖2


 
產品圖3
產品圖4
注意事項
接頭適用環境請參考以下表格
 
■使用環境參考規格
 全黃銅接頭
使用流體空氣、蒸汽、水
密封材質氟橡膠FKM
使用溫度範圍-5~150℃ 
極限耐溫範圍-40~240℃
使用壓力範圍-100KPa~1.2MPa
耐壓2.5MPa
耐腐蝕
使用油脂
螺牙密封塗層
搭配空氣軟管材質聚氨酯(PU)
尼龍(PA)-耐壓
※請確認空氣軟管使用壓力和使用溫度範圍
※▲→一般 〇→良好 ◎→優異
 
 
型號
E-PACK-MBNPE4-4
E-PACK-MBNPE6-4
E-PACK-MBNPE6-6
E-PACK-MBNPE8-4
E-PACK-MBNPE8-6
E-PACK-MBNPE8-8
E-PACK-MBNPE10-6
E-PACK-MBNPE10-8
E-PACK-MBNPE10-10
E-PACK-MBNPE12-8
E-PACK-MBNPE12-10
E-PACK-MBNPE12-12
E-PACK-MBNPE16-12
E-PACK-MBNPE16-16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
接續種類 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管外徑 2

包裝數為20

4天~ 軟管⇔軟管 同徑連接44

包裝數為20

4天~ 軟管⇔軟管 異徑連接64

包裝數為20

4天~ 軟管⇔軟管 同徑連接66

包裝數為20

4天~ 軟管⇔軟管 異徑連接84

包裝數為20

4天~ 軟管⇔軟管 異徑連接86

包裝數為20

4天~ 軟管⇔軟管 同徑連接88

包裝數為20

4天~ 軟管⇔軟管 異徑連接106

包裝數為20

4天~ 軟管⇔軟管 異徑連接108

包裝數為20

4天~ 軟管⇔軟管 同徑連接1010

包裝數為10

4天~ 軟管⇔軟管 異徑連接128

包裝數為10

4天~ 軟管⇔軟管 異徑連接1210

包裝數為10

4天~ 軟管⇔軟管 同徑連接1212

包裝數為5

4天~ 軟管⇔軟管 異徑連接1612

包裝數為5

4天~ 軟管⇔軟管 同徑連接1616

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙・軟管分歧連接形狀 T型 材質 黃銅 表面處理 鍍鎳

常見問題 ( FAQ )

質問: MiSUMi經濟型快速接頭什麼材質產品,使用環境可以介紹一下嗎?
回答: MiSUMi自主研發的黃銅材料鍍鎳產品,使用流體是空氣和水,不易生銹,品質可靠,使用環境問題範圍為(0~120)℃、使用壓力範圍為(-100Kpa~1.5MPA),耐壓力3Mpa,詳情請參考注意事項資訊。
質問: MiSUMi經濟型快速氣管接頭產品是有什麼特點?
回答: MiSUMi經濟型快速氣管接頭是自主研發的一款產品,使用優質黃銅和氟橡膠密封材料,從材料、生產、品質、銷售嚴格進行把控。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767