(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆906元~2439元/包◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟實惠,耐腐蝕,耐溫耐壓。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | - | D2 |
E-PACK-MSSNPU6 | - | 6 |
型式 | 適用管外徑D2 | 適用管內徑d | H1 | A1 | H2 | A2 | M1 | M2 | L1 | |
Type | 適用管外徑D1 | |||||||||
E-PACK-MSFNPU (SUS304) E-PACK-MSSNPU (SUS316) (5~10個入) | 4 | 4 | 2.5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 22 |
6 | 4 | 2.5 | 12 | 13.3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 26 | |
6 | 4 | 12 | 13.3 | 12 | 13.3 | 6 | 6 | 30 | ||
8 | 4 | 2.5 | 14 | 15.5 | 8 | 9 | 6.5 | 4 | 26.5 | |
6 | 4 | 14 | 15.5 | 12 | 13.3 | 6.5 | 6 | 30.5 | ||
8 | 6 | 14 | 15.5 | 14 | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 31 | ||
10 | 6 | 4 | 17 | 18.8 | 12 | 13.3 | 7.5 | 6 | 31.5 | |
8 | 6 | 17 | 18.8 | 14 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 32 | ||
10 | 8 | 17 | 18.8 | 17 | 18.8 | 7.5 | 7.5 | 35 | ||
12 | 8 | 6 | 19 | 21.1 | 14 | 15.5 | 10 | 6.5 | 36 | |
10 | 8 | 19 | 21.1 | 17 | 18.8 | 10 | 7.5 | 38 | ||
12 | 10 | 19 | 21.1 | 19 | 21.1 | 10 | 10 | 41 | ||
16 | 12 | 10 | 22 | 24.4 | 19 | 21.1 | 12 | 10 | 45.5 | |
16 | 13 | 22 | 24.4 | 22 | 24.4 | 12 | 12 | 50 |
全不鏽鋼接頭 | |
使用流體 | 空氣、蒸汽、水、藥品 |
密封材質 | 氟橡膠FKM70 |
使用溫度範圍 | -5~200℃ |
極限耐溫範圍 | -40~240℃ |
使用壓力範圍 | -100KPa~1.2MPa |
耐壓 | 3MPa |
耐腐蝕 | ◎ |
使用油脂 | 有 |
螺牙密封塗層 | 有 |
搭配空氣軟管材質 | 聚氨酯(PU) 尼龍(PA)-耐壓 鐵氟龍(PTFE)-耐溫耐壓 |
序號 | 名稱 | 材質 |
① | 金屬本體 | SUS316/304 |
② | 螺帽 | SUS316/304 |
③ | PU管 | PU |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接續種類 | 材質 | 軟管外徑 (φ) | 適用軟管外徑 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 4 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 6 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 6 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 8 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 8 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 8 | 8 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 10 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 10 | 8 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 10 | 10 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 12 | 8 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 12 | 10 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 12 | 12 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 16 | 12 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS304 | 16 | 16 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 4 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 6 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 6 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 8 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 8 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 8 | 8 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 10 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 10 | 8 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 10 | 10 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 12 | 8 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 12 | 10 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 12 | 12 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 軟管⇔軟管 異徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 16 | 12 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 軟管⇔軟管 同徑連接 | [不銹鋼] SUS316 | 16 | 16 |
Loading...
表面處理 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策