(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆1169元-2364元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟實惠,品質保證,杜絕漏氣。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | D2 | A | L | K | |
Type | D1 | ||||
E-PACK-MPGJ (20~50個入) | 6 | 4 | 10 | 34.3 | 13 |
8 | 4 | 10 | 33.3 | 14 | |
8 | 6 | 12 | 35.6 | 14 | |
10 | 6 | 12 | 37.1 | 17 | |
10 | 8 | 14 | 40.7 | 17 | |
12 | 10 | 17 | 46.5 | 19 | |
16 | 12 | 20 | 49.2 | 22 |
型號 |
---|
E-PACK-MPGJ6-4 |
E-PACK-MPGJ8-4 |
E-PACK-MPGJ8-6 |
E-PACK-MPGJ10-6 |
E-PACK-MPGJ10-8 |
E-PACK-MPGJ12-10 |
E-PACK-MPGJ16-12 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 適用軟管外徑2 | 銷售方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 4天~ | 6 | 4 | 50個入 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 8 | 4 | 50個入 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 8 | 6 | 50個入 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 6 | 50個入 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 8 | 50個入 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 12 | 10 | 50個入 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 16 | 12 | 20個入 |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 套接 異徑 | 使用流體 | 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 樹脂 | 使用用途 | 標準・迷你 | 密封材材質 | 氟素橡膠 |
套接 異徑 | 異徑套接直柱型 | 管接頭・漸縮管 | 漸縮管 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策