(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆1059元~2686元/包◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
耐溫耐壓,品質保證,超強密封。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | - | R |
E-PACK-MBPL6 | - | 1 |
型式 | ![]() R | 螺牙尺寸 | B | E | F | L | H | S | |
Type | ![]() D | ||||||||
E-PACK-MBPL (5~20個入) | 4 | M5 | M5 | 8.8 | 13.1 | 22.8 | 21.8 | 4 | 8 |
1 | R1/8 | 8.8 | 14.1 | 22.8 | 22.8 | 7 | 10 | ||
2 | R1/4 | 8.8 | 16.6 | 22.8 | 25.3 | 9 | 14 | ||
6 | M5 | M5 | 11.5 | 11.8 | 28.4 | 23.1 | 4 | 8 | |
1 | R1/8 | 11.5 | 12.8 | 28.4 | 24.1 | 7 | 10 | ||
2 | R1/4 | 11.5 | 15.3 | 28.4 | 26.6 | 9 | 14 | ||
3 | R3/8 | 11.5 | 18.3 | 28.4 | 29.6 | 10 | 17 | ||
4 | R1/2 | 11.5 | 19.8 | 28.4 | 31.1 | 11 | 21 | ||
8 | M5 | M5 | 13.8 | 14.7 | 31.6 | 28.5 | 4 | 12 | |
1 | R1/8 | 13.8 | 17.5 | 31.6 | 30.9 | 7 | 12 | ||
2 | R1/4 | 13.8 | 17.5 | 31.6 | 30.9 | 9 | 14 | ||
3 | R3/8 | 13.8 | 20.5 | 31.6 | 33.9 | 10 | 17 | ||
4 | R1/2 | 13.8 | 22 | 31.6 | 35.4 | 11 | 21 | ||
10 | 1 | R1/8 | 15.8 | 16.2 | 33.5 | 31.9 | 7 | 12 | |
2 | R1/4 | 15.8 | 16.2 | 33.5 | 31.9 | 9 | 14 | ||
3 | R3/8 | 15.8 | 19.2 | 33.5 | 34.9 | 10 | 17 | ||
4 | R1/2 | 15.8 | 20.7 | 33.5 | 36.4 | 11 | 21 | ||
12 | 1 | R1/8 | 18.5 | 15 | 36.7 | 33.2 | 7 | 12 | |
2 | R1/4 | 18.5 | 15 | 36.7 | 33.2 | 9 | 14 | ||
3 | R3/8 | 18.5 | 18 | 36.7 | 36.2 | 10 | 17 | ||
4 | R1/2 | 18.5 | 19.5 | 36.7 | 37.7 | 11 | 21 | ||
16 | 2 | R1/4 | 23.8 | 17.2 | 42.4 | 40.4 | 9 | 17 | |
3 | R3/8 | 23.8 | 17.7 | 42.4 | 40.9 | 10 | 17 | ||
4 | R1/2 | 23.8 | 18.7 | 42.4 | 41.9 | 11 | 21 |
全黃銅接頭 | |
使用流體 | 空氣、蒸汽、水 |
密封材質 | 氟橡膠FKM |
使用溫度範圍 | -5~150℃ |
極限耐溫範圍 | -40~240℃ |
使用壓力範圍 | -100KPa~1.2MPa |
耐壓 | 2.5MPa |
耐腐蝕 | 〇 |
使用油脂 | 有 |
螺牙密封塗層 | 無 |
搭配空氣軟管材質 | 聚氨酯(PU) 尼龍(PA)-耐壓 |
螺牙種類 | 螺牙尺寸 (螺牙公稱) | 緊固扭矩 |
(N·m) | ||
公制螺牙 | M5 | 1.4~1.8 |
錐形螺牙(R) | R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12 ~14 | |
R3/8(3) | 22 ~24 | |
R1/2(4) | 27 ~29 |
序號 | 名稱 | 材料 |
① | 本體 | 黃銅/鍍鎳 |
② | 帽蓋 | 黃銅/鍍鎳 |
③ | 空氣軟管 | PU或者尼龍 |
④ | 爪簧 | 不鏽鋼 |
⑤ | 密封件 | FKM70(氟橡膠) |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 接續螺牙No. |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 4天~ | 4 | 1(R1/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 4 | 2(R1/4) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 4 | M5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 6 | 1(R1/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 6 | 2(R1/4) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 6 | 3(R3/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 6 | 4(R1/2) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 6 | M5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 8 | 1(R1/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 8 | 2(R1/4) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 8 | 3(R3/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 8 | 4(R1/2) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 8 | M5 | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 1(R1/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 2(R1/4) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 3(R3/8) | ||
包裝數為20 | 4天~ | 10 | 4(R1/2) | ||
包裝數為10 | 4天~ | 12 | 1(R1/8) | ||
包裝數為10 | 4天~ | 12 | 2(R1/4) | ||
包裝數為10 | 4天~ | 12 | 3(R3/8) | ||
包裝數為10 | 4天~ | 12 | 4(R1/2) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 16 | 2(R1/4) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 16 | 3(R3/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 16 | 4(R1/2) |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 螺牙安裝 方向 | 使用流體 | 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 黃銅 | 使用用途 | 標準・迷你 | 螺牙部材質 | 黃銅 |
密封材材質 | 氟素橡膠 | 螺牙安裝 方向 | L型 | L型 | 公L型 |
銷售方式 | 袋裝銷售 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策